GN 50.8 Magneti di ritegno Samario-cobalto (SmCo), corpo di contenimento in acciaio INOX, con perno filettato

Magneti di ritegno GN 50.8: Samario-cobalto (SmCo), corpo di contenimento in acciaio INOX, con perno filettato
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 50.8 sono abbinati con un corpo di contenimento in acciaio INOX per creare un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete, per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Poiché la saldatura del il corpo di contenimento in acciaio INOX è ermetica, i magneti di ritegno sono adatti all'uso in ambienti corrosivi.

Grazie alla resistenza alle alte temperature, i magneti possono essere utilizzati anche sugli sportelli dei forni.

Specifiche

  • Materiale del magnete
    SmCoSC
    Samario, cobalto
    Resistente a temperature fino a 350 °C

  • Corpo di contenimento
    Acciaio INOX AISI 316L

RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi
GN 70.2 Calotte in gomma

Nascondi disegno tecnico
GN 50.8 Magneti di ritegno, samario-cobalto (SmCo), corpo di contenimento in acciaio INOX, con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 ±0,2d2h1 ±0,2h2Lunghezza lForze magnetiche nominali in N
16M 670,286,5
20M 67,50,21020
25M 67,50,31030
32M 680,31077

Selezione e configurazione articolo

Materiale del magnete

Diametro d1
Filettatura d2
Materiale del magnete

Diametro d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
28,56 €
più IVA 5,43 €
lordo 33,99 €
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
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
  • 130 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 131 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 50.8-SC-16-M6GN 50.8-SC-20-M6GN 50.8-SC-25-M6GN 50.8-SC-32-M6

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico