GN 50.6 Magneti di ritegno A disco, con gancio / con occhiello

Magneti di ritegno GN 50.6: A disco, con gancio / con occhiello
Tipo: A - Con gancio

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 50.6 si combinano con un corpo di contenimento in acciaio e un anello in plastica; in questo modo si crea un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Specifiche

Corpo di contenimento / gancio / occhiello
Acciaio, zincato


Materiale del magnete
FerriteHF
Resistente a temperature fino a 200 °C


RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi
GN 70.2 Calotte in gomma

Nascondi disegno tecnico
GN 50.6 Magneti di ritegno con gancio / con occhiello disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon gancio
BCon occhiello
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 ±1
Tipo A

Tipo B
d3h1 ±2
Tipo A

Tipo B
h2Forze magnetiche
nominali in N
1610102,524,524,54,518
2010102,52828630
2513,512,53,530,530,5740
3213,512,53,530,530,5780
3613,512,53,532327,7100
4013,512,53,530,530,58125
4713,512,53,534349180
5013,512,53,5323510220
5713,512,53,5353510,5280
6313,512,53,5363814350
8023205,557,551,518600

Selezione e configurazione articolo

Materiale del magnete

Diametro d1
Tipo


Materiale del magnete

Diametro d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,74 €
più IVA 0,52 €
lordo 3,26 €
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051190
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
  • 412 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 413 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.