GN 50.1 Magneti di ritegno A disco, senza filettatura

Magneti di ritegno GN 50.1: A disco, senza filettatura
Materiale del magnete: SC - SmCo

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 50.1 si combinano con un corpo di contenimento in acciaio e un anello in plastica; in questo modo si crea un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

I magneti di ritegno possono essere fissati in modo semplice e sicuro tramite serraggio laterale, ad esempio con una vite senza testa GN 913.2.

Specifiche

Corpo di contenimento
Acciaio, zincato


Materiali del magnete:

  • HF
    Resistente a temperature fino a 200 °C
  • 'SC'
    Samario, cobalto
    Resistente a temperature fino a 200 °C
  • ND
    Neodimio, ferro, boro
    Resistente a temperature fino a 80 °C

RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi
GN 70.2 Calotte in gomma

Nascondi disegno tecnico
GN 50.1 Magneti di ritegno, senza filettatura disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dTolleranze
HF


SC / ND
h Tolleranze HF

SC / ND
Forze magnetiche nominali in N
HF

SC

ND
6-±0.14,5-±0.1-55
8-±0.14,5-±0.1-1113
10±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.142025
13±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1104060
16±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1186095
20-±0.13,5-±0.1--110
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.13090140
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.240150200
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.280220350
36+0.2/-0.1-7,7+0.3/-0.2-100--
40+0.2/-0.1-8+0.4/-0.2-125--
47+0.2/-0.1-9+0.5/-0.2-180--
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2-220--
57+0.2/-0.1-10,5+0.5/-0.2-280--
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2-350--
80+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2-600--
100+0.5/-0.1-22+0.5/-0.2-900--
125+0.5/-0.1-26+0.5/-0.2-1300--

Selezione e configurazione articolo

Materiale del magnete



Diametro d
h
Materiale del magnete



Diametro d
h

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,24 €
più IVA 0,43 €
lordo 2,67 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
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
  • 1215 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1216 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.