GN 492 Attuatori lineari a doppio tubo con filettatura destra o sinistra, doppio cursore

Attuatori lineari a doppio tubo GN 492: con filettatura destra <strong>o</strong> sinistra, doppio cursore

Descrizione del prodotto

Oltre alle corse standard riportate nella tabella, per gli attuatori lineari a doppio tubo GN 492 è possibile realizzare qualsiasi lunghezza entro la corsa massima.

È possibile installare indicatori di posizione digitali per misurare il movimento o il posizionamento dei doppi cursori.

Specifiche

Tubi guida DIN 2391
Acciaio, cromatoSCR


Elementi terminali / Cursore / Piastra adattatore
Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura testurizzata
  • Superficie di fissaggio / superficie di montaggio
    Lavorata, lucida

Albero di comando con filettatura trapezoidale

  • Acciaio, lucido
  • Con cuscinetto a sfere
  • Precisione di posizionamento ±0,2 mm / corsa 300 mm

Nottolino
Bronzo per getti


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio, zincato


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio, zincato


RoHS

Accessorio

GN 491.1 Kit di installazione

Nascondi disegno tecnico
GN 492 Attuatori lineari a doppio tubo, doppio cursore disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

R1Filettatura destra, perno per l'albero a un'estremità
R2*Filettatura destra, perno per l'albero a entrambe le estremità
L1*Filettatura sinistra, perno per l'albero a un'estremità
L2*Filettatura sinistra, perno per l'albero a entrambe le estremità
Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Corsa
(Corsa regolabile del cursore)
Lunghezza standard

max.
corsa
Filettatura
serraggio
bd2d3 **d4 ***d5d6
per
vite
DIN 912
18100150200300400TR10x3286-M 55,3--
301001502003001500TR14x4508M 6M 66,510M 5
401001502003002500TR20x46012M 8M 88,513,5M 6
501001502003002630TR20x47212M 10M 88,515M 8
60400500600-2580TR25x58014M 10M 1010,513,5M 8
Mostra / Nascondi colonne
d1d7
per
vite
DIN 912
d8h1h2h3h4h5h6l2
Lunghezza
totale
l3l4l5m1m2m3m4
18--M 52837114,50,7582xb+l5+l1811681b+l5+l168-20
3011M 6M 652642270,85102xb+l5+l113016130b+l5+l11149230
4013,5M 8M 86076331,51,05132xb+l5+l118017180b+l5+l116013239
5015M 8M 872924381,2162xb+l5+l120618206b+l5+l118415046
6016,5M 10M 10861064451,35162xb+l5+l124019240b+l5+l121618555
Mostra / Nascondi colonne
d1m5m6m7m8m9m10m11s
Esagono
 Chiaveparallela
DIN 6885
Kit di
installazione
Indicatore
di posizione
Volan-
tino
18-2018-4,568528A2x2x12GN 491.1GN 955-GN 9234
303530429,5121148010A2x2x12GN 491.1GN 954GN 9054GN 9234
4038396212,51216012013A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
50504662131518413413A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
606055741416,521616017A5x5x16GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
* solitamente non disponibile a magazzino

** profondità utile della filettatura da entrambi i lati min. 2 x d3

*** profondità utile della filettatura min. 1,5 x d4

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Lunghezza l1
Tipo




Materiale

Diametro esterno d1
Lunghezza l1
Tipo




Materiale

Possibilità di montaggio degli elementi terminali

Orizzontale

con viti per filettatura d4 o foro alesato d5

Verticale

Dall'esterno, con viti per filettatura d3
Dall'interno, con viti per foro alesato d6
Dall'interno, con viti per foro alesato d5 / d7

Sketch GN 492 Sketch GN 492 Vertical

Possibilità di montaggio sul cursore

Montaggio con viti per filettatura d8

Disegno GN 492 cursore

Montaggio dell'indicatore di posizione e del volantino

Uso del kit di installazione, dell'indicatore di posizione e del volantino

Disegno GN 491 volantino

Capacità di carico

Technische Beschreibung
Mostra / Nascondi colonne
dFx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMy in Nm
18425290180-425075
3085015501300800150150200
401100640034001900180210260
501900750051002700250350530
6027001150095008200550650980
Mostra / Nascondi colonne
dFz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMy in Nm
18140105-425075
30700550250150150200
402400750290180210260
503400850340250350530
6075003100610550650980

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
473,35
più IVA 89,94 €
lordo 563,29 €
Peso: 1,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
  • Richiedi i tempi di consegna