GN 491.2 Supporti torsiometrici Alluminio, per attuatori lineari configurabili a doppio tubo Ø 18

Supporti torsiometrici GN 491.2: Alluminio, per attuatori lineari configurabili a doppio tubo Ø 18

Descrizione del prodotto

I supporti torsiometrici GN 491.2 sono necessari per fissare un indicatore di posizione o una piastra di fissaggio sugli attuatori lineari configurabili a doppio tubo con un diametro nominale di 18 mm.

I supporti torsiometrici sono realizzati in alluminio anodizzato nero e vengono avvitati sull'attuatore lineare utilizzando il materiale di fissaggio in dotazione. Grazie alla scanalatura aperta su un lato, il torsiometrico impedisce la rotazione dell'indicatore di posizione o della piastra di serraggio.

Specifiche

  • Alluminio
    Anodizzato, neroELS

  • Materiale di fissaggio
    Acciaio
    Zincato

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 491.2 Supporti torsiometrici, alluminio, per attuatori lineari configurabili a doppio tubo Ø 18 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Diametro attuatore lineare
bh1h2m
182738,51020

Selezione e configurazione articolo

d1
Finitura
d1
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,22 €
più IVA 4,03 €
lordo 25,25 €
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
  • 21 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 22 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 491.2-18-ELS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico