GN 491.1 Kit di installazione per gli indicatori di posizione utilizzati sugli attuatori lineari GN 491 / GN 492

Kit di installazione GN 491.1: per gli indicatori di posizione utilizzati sugli attuatori lineari GN 491 / GN 492
N° identificativo: 1 - Per indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 / GN 955

Descrizione del prodotto

I kit di installazione GN 491.1 sono necessari per montare un indicatore di posizione sugli attuatori lineari a doppio tubo. Sono costituiti da un adattatore per l'albero e, a seconda del tipo di indicatore di posizione, da un supporto torsiometrico con viti di montaggio.

Gli indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 / GN 955 devono essere ordinati in modo che il contatore sia adatto al passo della filettatura trapezoidale.

Per gli indicatori di posizione GN 9053 / GN 9054, il passo viene impostato sull'indicatore di posizione a ogni programmazione.

Specifiche

Adattatore per albero
Acciaio
Brunito


Supporto torsiometrico
Alluminio
Nero anodizzato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 491.1 Kit di installazione per indicatori di posizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Per indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 / GN 955
2Per gli indicatori di posizione elettronici GN 9053 / GN 9054
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø attuatore
lineare
d2 f7bd3l1
N° identificativo 1

N° identificativo 2
l2h1h2mper
indicatore
di posizione
186271030-1638,51020GN 955
308401435441554,51530GN 954 / GN 9054
4012502039511672,519,539GN 953 / GN 9053
5012602039511772,52346GN 953 / GN 9053
6014702039511872,527,555GN 953 / GN 9053

Selezione e configurazione articolo

Diametro attuatore lineare d1
Diametro filettatura attuatore lineare d2
N° identificativo


Diametro attuatore lineare d1
Diametro filettatura attuatore lineare d2
N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
52,33 €
più IVA 9,94 €
lordo 62,27 €
Peso: 0,090 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
  • 35 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 36 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.