GN 491 Attuatori lineari a doppio tubo con filettatura sinistra o destra, cursore singolo

Attuatori lineari a doppio tubo GN 491: con filettatura sinistra <strong>o</strong> destra, cursore singolo

Descrizione del prodotto

Oltre alle corse standard riportate nella tabella, per gli attuatori lineari a doppio tubo GN 491 è possibile realizzare qualsiasi lunghezza entro la corsa massima.

È possibile installare indicatori di posizione digitali per misurare il movimento o il posizionamento dei cursori.

Specifiche

  • Tubi guida DIN 2391
    Acciaio, cromatoSCR

  • Elementi terminali / cursore
    Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura testurizzata
    • Superficie di fissaggio / superficie di montaggio
      Lavorata, lucida

  • Albero di comando con filettatura trapezoidale
    • Acciaio, lucido
    • con cuscinetto a sfere
    • Precisione di posizionamento ±0,2 mm / corsa 300 mm

  • Nottolino
    Bronzo per getti

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio, zincato

  • Dadi esagonali DIN 985
    Acciaio, zincato

RoHS

Accessorio

GN 491.1 Kit di installazione (für Stellungsanzeiger)
GN 9234 Volantini
GN 953 Indicatori di posizione
GN 954 Indicatori di posizione
GN 9053 Indicatori di posizione
GN 9054 Indicatori di posizione

Nascondi disegno tecnico
GN 491 Attuatori lineari a doppio tubo, cursore singolo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

R1Filettatura destra, perno per l'albero a un'estremità
R2*Filettatura destra, perno per l'albero a entrambe le estremità
L1*Filettatura sinistra, perno per l'albero a un'estremità
L2*Filettatura sinistra, perno per l'albero a entrambe le estremità
Mostra / Nascondi colonne
d1l1
Corsa
(Corsa regolabile del cursore)
Lunghezza standard

max.
corsa
Filettatura
serraggio
bd2d3 **d4 ***d5d6
per
vite
DIN 912
18100150200250420TR10x3286-M 55,3--
301001502003001500TR14x4508M 6M 66,59M 5
401001502003002650TR20x46012M 8M 88,513,5M 6
501001502003002760TR20x47212M 10M 88,513,5M 8
60300400500-2740TR25x58014M 10M 1010,513,5M 8
Mostra / Nascondi colonne
d1d7
per
vite a testa cilindrica DIN 912
h1h2h3h4h5l2
Lunghezza
totale
l3l4m1m2m3m4
18--2829114,50,753xb+l181162xb+l168-20
3010,5M 652542270,853xb+l1130162xb+l11149230
4013,5M 86063331,51,053xb+l1180172xb+l116013239
5013,5M 872764381,23xb+l1206182xb+l118415046
6016,5M 1086904451,353xb+l1240192xb+l121618555
Mostra / Nascondi colonne
d1m5m6m7m8m9s
Esagono
Chiavetta parallela
DIN 6885
Kit di
installazione
Indicatore
di posizione
Volantino
18-2018-4,58A2x2x12GN 491.1GN 955-GN 9234
303530429,51210A2x2x12GN 491.1GN 954GN 9054GN 9234
4038396212,51213A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
50504662131513A4x4x12GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
606055741416,517A5x5x16GN 491.1GN 953GN 9053GN 9234
* solitamente non disponibile a magazzino

** profondità utile della filettatura da entrambi i lati min. 2 x d3

*** profondità utile della filettatura min. 1,5 x d4

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Lunghezza l1
Tipo




Materiale

Diametro d1
Lunghezza l1
Tipo




Materiale

Possibilità di montaggio degli elementi terminali

Orizzontale

con viti per filettatura d4 o foro alesato d5

Verticale

Dall'esterno, con viti per filettatura d3
Dall'interno, con viti per foro alesato d6
Dall'interno, con viti per foro alesato d5 / d7

Disegno GN 491 orizzontale Disegno GN 491 verticale

Possibilità di montaggio sul cursore

Montaggio con viti per filettatura d4 o foro alesato d5

Disegno GN 491 cursore

Montaggio dell'indicatore di posizione e del volantino

Uso del kit di installazione, dell'indicatore di posizione e del volantino

Disegno GN 491 volantino

Capacità di carico

Technische Beschreibung
Mostra / Nascondi colonne
dFx in NFy in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMz in Nm
18425215110-223540
308501100900550100100100
401100370028001400150140170
501900385024002100180220290
602700690057005100320350500
Mostra / Nascondi colonne
dFz in N
l = 500

l = 1000

l = 1500
Mx in NmMy in NmMz in Nm
1810580-223540
30600350150100100100
402100600180150140170
503100700200180220290
6063002800360320350500

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
340,41 €
più IVA 64,68 €
lordo 405,09 €
Peso: 0,681 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
  • 4 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 5 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 491-18-100-R1-SCRGN 491-18-100-R2-SCRGN 491-18-100-L1-SCRGN 491-18-100-L2-SCRGN 491-18-150-R1-SCRGN 491-18-150-R2-SCRGN 491-18-150-L1-SCRGN 491-18-150-L2-SCRGN 491-18-200-R1-SCRGN 491-18-200-R2-SCRGN 491-18-200-L1-SCRGN 491-18-200-L2-SCRGN 491-18-250-R1-SCRGN 491-18-250-R2-SCRGN 491-18-250-L1-SCRGN 491-18-250-L2-SCRGN 491-30-100-R1-SCRGN 491-30-100-R2-SCRGN 491-30-100-L1-SCRGN 491-30-100-L2-SCRGN 491-30-150-R1-SCRGN 491-30-150-R2-SCRGN 491-30-150-L1-SCRGN 491-30-150-L2-SCRGN 491-30-200-R1-SCRGN 491-30-200-R2-SCRGN 491-30-200-L1-SCRGN 491-30-200-L2-SCRGN 491-30-300-R1-SCRGN 491-30-300-R2-SCRGN 491-30-300-L1-SCRGN 491-30-300-L2-SCRGN 491-40-100-R1-SCRGN 491-40-100-R2-SCRGN 491-40-100-L1-SCRGN 491-40-100-L2-SCRGN 491-40-150-R1-SCRGN 491-40-150-R2-SCRGN 491-40-150-L1-SCRGN 491-40-150-L2-SCRGN 491-40-200-R1-SCRGN 491-40-200-R2-SCRGN 491-40-200-L1-SCRGN 491-40-200-L2-SCRGN 491-40-300-R1-SCRGN 491-40-300-R2-SCRGN 491-40-300-L1-SCRGN 491-40-300-L2-SCRGN 491-50-100-R1-SCRGN 491-50-100-R2-SCRGN 491-50-100-L1-SCRGN 491-50-100-L2-SCRGN 491-50-150-R1-SCRGN 491-50-150-R2-SCRGN 491-50-150-L1-SCRGN 491-50-150-L2-SCRGN 491-50-200-R1-SCRGN 491-50-200-R2-SCRGN 491-50-200-L1-SCRGN 491-50-200-L2-SCRGN 491-50-300-R1-SCRGN 491-50-300-R2-SCRGN 491-50-300-L1-SCRGN 491-50-300-L2-SCRGN 491-60-300-R1-SCRGN 491-60-300-R2-SCRGN 491-60-300-L1-SCRGN 491-60-300-L2-SCRGN 491-60-400-R1-SCRGN 491-60-400-R2-SCRGN 491-60-400-L1-SCRGN 491-60-400-L2-SCRGN 491-60-500-R1-SCRGN 491-60-500-R2-SCRGN 491-60-500-L1-SCRGN 491-60-500-L2-SCR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico