GN 474.2 Morsetti di sostegno per guide Alluminio, separabili, con foro trasversale o parallelo

Morsetti di sostegno per guide GN 474.2: Alluminio, separabili, con foro trasversale o parallelo
Finitura: MT - Rettificato, burattato matt
Tipo: Q - Con foro trasversale

Descrizione del prodotto

I morsetti di sostegno per guide GN 474.2 collegano tubi e barre paralleli o perpendicolari fra loro. Si utilizzano ad esempio per le guide laterali, nei casi in cui i morsetti non devono sporgere lateralmente.

Inoltre, il punto di serraggio separabile consente di inserire i morsetti di sostegno in strutture esistenti e ne semplifica l’installazione quando non è possibile procedere all’inserimento assiale, ad esempio per la presenza di curve.

Le versioni con misura s quadrata consentono anche il serraggio di barre o tubi con sezione quadrata.

La vite di fissaggio standard è una vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762. Può essere sostituita da un kit di serraggio GN 511 (per il codice articolo vedere tabella delle dimensioni).

Specifiche

Morsetto di sostegno
Alluminio

  • Rettificato, burattato mattMT
  • Anodizzato, neroELS

Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX


Perni di riferimento ISO 2338
Acciaio INOX


RoHS

Accessorio

GN 511 Kit di serraggio
GN 480.1 Barre di collegamento / Tubi di collegamento (Edelstahl)

Nascondi disegno tecnico
GN 474.2 Morsetti di sostegno per guide, alluminio, separabili, con foro trasversale o parallelo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

QCon foro trasversale
PCon foro parallelo
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro per
tolleranza albero h11
d2
Foro per
tolleranza albero h11
d3
Filettatura di bloccaggio
kl1l2l3l4ms
Quadro
Kit di serraggio per d3
B 8B 8M 4163041,52,51326-GN 511-M4-16
B 10B 10M 5203548,63,115,5308GN 511-M5-20
B 12B 12M 5203852,13,616,53210GN 511-M5-20
B 15B 15M 62547,564,44,4204012GN 511-M6-25
B 16B 16M 6255066,84,82042-GN 511-M6-25
B 20B 20M 63058766224816GN 511-M6-30

Selezione e configurazione articolo

Foro d1
Foro d2
Tipo


Finitura
Foro d1
Foro d2
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
22,13 €
più IVA 4,20 €
lordo 26,33 €
incluso supplemento per materiale: 0,10 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,027 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 474.2-B8-B8-Q-MTGN 474.2-B8-B8-Q-ELSGN 474.2-B8-B8-P-MTGN 474.2-B8-B8-P-ELSGN 474.2-B10-B10-Q-MTGN 474.2-B10-B10-Q-ELSGN 474.2-B10-B10-P-MTGN 474.2-B10-B10-P-ELSGN 474.2-B12-B12-Q-MTGN 474.2-B12-B12-Q-ELSGN 474.2-B12-B12-P-MTGN 474.2-B12-B12-P-ELSGN 474.2-B15-B15-Q-MTGN 474.2-B15-B15-Q-ELSGN 474.2-B15-B15-P-MTGN 474.2-B15-B15-P-ELSGN 474.2-B16-B16-Q-MTGN 474.2-B16-B16-Q-ELSGN 474.2-B16-B16-P-MTGN 474.2-B16-B16-P-ELSGN 474.2-B20-B20-Q-MTGN 474.2-B20-B20-Q-ELSGN 474.2-B20-B20-P-MTGN 474.2-B20-B20-P-ELS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico