GN 4490.2 Piastre di montaggio Per flange di posizionamento per blocca porta a sfera GN 4490, acciaio INOX

Piastre di montaggio GN 4490.2: Per flange di posizionamento per blocca porta a sfera GN 4490, acciaio INOX
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Descrizione del prodotto

Le piastre di montaggio GN 4490.2 ampliano la superficie di contatto delle flange di posizionamento per i blocca porta a sfera GN 4490. Consentono di fissare le flange di posizionamento ai profilati di alluminio con scanalature di qualsiasi larghezza.

Specifiche

Acciaio INOXA4 AISI 316
finitura matt da sabbiaturaGS


RoHS

Accessorio

GN 50b Tasselli per cave a T
GN 50i Tasselli per cave a T
GN 51b Tasselli per cave a T

Nascondi disegno tecnico
GN 4490.2 Piastre di montaggio, per flange di posizionamento per blocca porta a sfera GN 4490, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FPiatte
Mostra / Nascondi colonne
l0
Lunghezza
del blocca porta a sfera
dl1l2msPer profilati di alluminio
con misura modulare
504,5301617220 / 30 / 40 / 45
684,532,51720220 / 30 / 40 / 45
805,5402025220 / 30 / 40 / 45

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Pituus l0
Tipo

Finitura
Materiale

Pituus l0
Tipo

Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,65 €
più IVA 0,31 €
lordo 1,96 €
Peso: 0,007 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
  • 179 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 180 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 4490.2-A4-50-F-GSGN 4490.2-A4-68-F-GSGN 4490.2-A4-80-F-GS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico