GN 4490 Blocca porta a sfera Acciaio INOX

Blocca porta a sfera GN 4490: Acciaio INOX
Tipo corpo di contenimento sfere: A1 - con fori svasati, forza di serraggio normale
Tipo elemento di ritenuta: AG - con fori svasati, diritti
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen
Red-Dot

Descrizione del prodotto

I blocca porta a sfera GN 4490 vengono generalmente usati per chiudere porte e sportelli che devono essere aperti e chiusi spesso e con facilità. Il materiale usato nella versione in acciaio INOX è caratterizzato da un'elevata resistenza, ma a causa della struttura martensitica la sua idoneità all'uso in ambienti aggressivi è limitata.

I blocca porta a sfera sono costituiti da un corpo di contenimento per le sfere e da un elemento di ritegno che si innesta lateralmente o frontalmente.

A seconda delle condizioni di installazione, potrebbe essere necessario utilizzare le piastre di montaggio GN 4490.1 (vedere esempi di applicazione). I fori asolati facilitano il posizionamento. In base alla larghezza della scanalatura, per fissare le flange di posizionamento ai profilati di alluminio occorre usare le piastre di montaggio GN 4490.2.

Specifiche

Corpo di contenimento sfere / Elemento di ritenuta
Acciaio INOX AISI 630NI

  • Metallo stampato a iniezione
  • Temprato per precipitazione
  • finitura matt da sabbiaturaGS

Sfera
Ceramica, nitruro di silicio, nero


Molla
Acciaio INOX AISI 301


Guida a sfere
Plastica, poliacetale (POM)


RoHS

Accessorio

GN 4490.1 Piastre di montaggio (Per corpi di contenimento sfere)
GN 4490.2 Piastre di montaggio (Per flange di posizionamento)

Su richiesta

  • Altre finiture
Nascondi disegno tecnico
GN 4490 Blocca porta a sfera, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Type ball housing

A1con fori svasati, forza di serraggio normale
A2con fori svasati, forza di serraggio potenziata
B1con filettatura interna, forza di serraggio normale
B2con filettatura interna, forza di serraggio potenziata

Type retaining element

AGcon fori svasati, diritti
BGcon filettatura interna, diritti
Mostra / Nascondi colonne
l1a1a2
Tipo elemento di ritenuta
AG


BG
a3
Tipo elemento di ritenuta
AG


BG
b1b2b3d1d2
387,57,5111518,5874,33,4M 3
509,510,5152024,512106,54,4M 4
68111216,52327,514,5119,54,4M 4
80131420273316,513115,4M 5
Mostra / Nascondi colonne
l1l2
Tipo elemento di ritenuta
AG


BG
m1m2s1s2s3
Tipo elemento di ritenuta
AG


BG
tForza di ritegno FH in N ≈
Tipo corpo di contenimento sfere
A1 / B1


A2 / B2
3821183012411,52,5662535
5030264017515,53,5894070
6832,5285520518,53,581275100
804037,56525621,541015125150

Selezione e configurazione articolo

Materiale

l1
Tipo corpo di contenimento sfere




Tipo elemento di ritenuta


Finitura
Specifiche

Materiale

l1
Tipo corpo di contenimento sfere




Tipo elemento di ritenuta


Finitura

Esempi di applicazione

2ce7eabc-4001-48e8-9dbf-4938b55e2cf8

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,28 €
più IVA 2,14 €
lordo 13,42 €
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
  • 814 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 815 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 4490-NI-38-A1-AG-GSGN 4490-NI-38-A2-AG-GSGN 4490-NI-38-B1-AG-GSGN 4490-NI-38-B2-AG-GSGN 4490-NI-38-A1-BG-GSGN 4490-NI-38-A2-BG-GSGN 4490-NI-38-B1-BG-GSGN 4490-NI-38-B2-BG-GSGN 4490-NI-50-A1-AG-GSGN 4490-NI-50-A2-AG-GSGN 4490-NI-50-B1-AG-GSGN 4490-NI-50-B2-AG-GSGN 4490-NI-50-A1-BG-GSGN 4490-NI-50-A2-BG-GSGN 4490-NI-50-B1-BG-GSGN 4490-NI-50-B2-BG-GSGN 4490-NI-68-A1-AG-GSGN 4490-NI-68-A2-AG-GSGN 4490-NI-68-B1-AG-GSGN 4490-NI-68-B2-AG-GSGN 4490-NI-68-A1-BG-GSGN 4490-NI-68-A2-BG-GSGN 4490-NI-68-B1-BG-GSGN 4490-NI-68-B2-BG-GSGN 4490-NI-80-A1-AG-GSGN 4490-NI-80-A2-AG-GSGN 4490-NI-80-B1-AG-GSGN 4490-NI-80-B2-AG-GSGN 4490-NI-80-A1-BG-GSGN 4490-NI-80-A2-BG-GSGN 4490-NI-80-B1-BG-GSGN 4490-NI-80-B2-BG-GS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico