GN 441 Tappi filettati Alluminio, con chiavetta di serraggio, fino a 100 °C

Tappi filettati GN 441: Alluminio, con chiavetta di serraggio, fino a 100 °C
Foro di sfiato dell'aria: 1 - Senza foro di sfiato
Finitura: BL - Piano, burattato

Descrizione del prodotto

I tappi filettati GN 441 con diametro esterno d1 corrispondono ai fori filettati dei collegamenti a vite per tubi DIN 3852.

L'anello di tenuta è inserito in una cavità radiale sul lato piano: la guarnizione è quindi imperdibile e non si schiaccia durante il serraggio.

Specifiche

  • Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Piano, burattatoBL
    • Resistente a temperature fino a 100 °C

  • Guarnizione di tenuta
    Gomma NBR (Perbunan®)

RoHS

Su richiesta

  • Tappi filettati con astina
Nascondi disegno tecnico
GN 441 Tappi filettati fino a 100 °C, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Senza foro di sfiato
2Con foro di sfiato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3
Foro di
sfiato
d4l1 ±0,5l2l3st
min.
22G 3/8M 16 x 1,52M 52681558
26G 1/2M 20 x 1,52M 527,58,51658
32G 3/4M 26 x 1,52M 52991768
40G 1-2M 532,5111878

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Filettatura d2
Baionetta d2
Foro di sfiato dell'aria


Finitura
Nero
Diametro esterno d1
Filettatura d2
Baionetta d2
Foro di sfiato dell'aria


Finitura
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,17
più IVA 0,60 €
lordo 3,77 €
incluso supplemento per materiale: 0,03 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83099090
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
  • 14 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 15 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 441-22-M16x1,5-1-SWGN 441-22-M16x1,5-1-BLGN 441-22-M16x1,5-2-SWGN 441-22-M16x1,5-2-BLGN 441-22-G3/8-1-SWGN 441-22-G3/8-1-BLGN 441-22-G3/8-2-SWGN 441-22-G3/8-2-BLGN 441-26-M20x1,5-1-SWGN 441-26-M20x1,5-1-BLGN 441-26-M20x1,5-2-SWGN 441-26-M20x1,5-2-BLGN 441-26-G1/2-1-SWGN 441-26-G1/2-1-BLGN 441-26-G1/2-2-SWGN 441-26-G1/2-2-BLGN 441-32-M26x1,5-1-SWGN 441-32-M26x1,5-1-BLGN 441-32-M26x1,5-2-SWGN 441-32-M26x1,5-2-BLGN 441-32-G3/4-1-SWGN 441-32-G3/4-1-BLGN 441-32-G3/4-2-SWGN 441-32-G3/4-2-BLGN 441-40-G1-1-SWGN 441-40-G1-1-BLGN 441-40-G1-2-SWGN 441-40-G1-2-BL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico