GN 438 Dischi distanziali e piedini a disco con fondo in gomma, vulcanizzata

Dischi distanziali e piedini a disco GN 438: con fondo in gomma, vulcanizzata
Tipo: A - Montaggio tramite foro

Descrizione del prodotto

I dischi distanziali e i piedini a disco GN 438 svolgono una funzione ammortizzante, riducono il rumore e proteggono le superfici dai danni.

Impilando diversi dischi distanziali uno sull'altro è possibile aumentare il tasso di elasticità del pacco, per ampliare le possibilità di utilizzo.

I piedini a disco vengono utilizzati per l'installazione di macchine, impianti o dispositivi di dimensioni ridotte; il tipo A si fissa a vite. È necessario tenere conto dell'altezza massima della testa della vite. In alternativa, dopo aver rimosso la pellicola protettiva, il tipo B può essere applicato a qualsiasi superficie idonea e pulita per mezzo del cuscinetto adesivo.

Specifiche

  • Acciaio
    Zincato, passivato blu

  • Fondo in gomma
    Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)
    • Vulcanizzata
    • Nero
    • Resistente a temperature fino a 120 °C
    • Durezza Shore A Duro70

  • Disco adesivo (solo tipo B)
    Nastro adesivo TM 5952
    • Biadesivo
    • Anima in gomma acrilica

RoHS

Su richiesta

Altre durezze Shore

Nascondi disegno tecnico
GN 438 Dischi distanziali e piedini a disco, con fondo in gomma, vulcanizzata disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio tramite foro
BMontaggio con disco adesivo
Mostra / Nascondi colonne
d1hd2 +0,5d3 +0,5s1s2
19371447,51,51,1
25381647,51,51,1
3249185921,1
38410205921,1
50511226112,51,1
64513266112,51,1

Selezione e configurazione articolo

d1
h
d2
Tipo


Durezza

d1
h
d2
Tipo


Durezza

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,24 €
più IVA 0,24 €
lordo 1,48 €
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
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
  • 541 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 542 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 438-19-3-4-A-70GN 438-19-3-4-B-70GN 438-19-7-4-A-70GN 438-19-7-4-B-70GN 438-19-14-4-A-70GN 438-19-14-4-B-70GN 438-25-3-4-A-70GN 438-25-3-4-B-70GN 438-25-8-4-A-70GN 438-25-8-4-B-70GN 438-25-16-4-A-70GN 438-25-16-4-B-70GN 438-32-4-5-A-70GN 438-32-4-5-B-70GN 438-32-9-5-A-70GN 438-32-9-5-B-70GN 438-32-18-5-A-70GN 438-32-18-5-B-70GN 438-38-4-5-A-70GN 438-38-4-5-B-70GN 438-38-10-5-A-70GN 438-38-10-5-B-70GN 438-38-20-5-A-70GN 438-38-20-5-B-70GN 438-50-5-6-A-70GN 438-50-5-6-B-70GN 438-50-11-6-A-70GN 438-50-11-6-B-70GN 438-50-22-6-A-70GN 438-50-22-6-B-70GN 438-64-5-6-A-70GN 438-64-5-6-B-70GN 438-64-13-6-A-70GN 438-64-13-6-B-70GN 438-64-26-6-A-70GN 438-64-26-6-B-70

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico