GN 435.3 Maniglie a ponte per armadi Acciaio INOX, versione alta, senza filettatura, a saldare

Maniglie a ponte per armadi GN 435.3: Acciaio INOX, versione alta, senza filettatura, a saldare
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 435.3, versione alta, sono realizzate a partire da profilati tondi curvati e vengono fissate mediante saldatura. Sono concepite per applicazioni in cui occorre un'altezza di presa maggiore. Permettono ad esempio di afferrare o tenere la maniglia indossando guanti di sicurezza. Alcune misure sono inoltre conformi alla norma DIN EN 13856 relativamente all'accesso di gru.

Oltre alla funzione di maniglia possono essere usate anche come guida per tubi flessibili, supporto di fissaggio o similari.

Se necessario, i fori d2 servono per inserire perni di riferimento o di guida che semplificano il posizionamento e il fissaggio della maniglia attraverso i fori di allineamento praticati nella parte opposta per il processo di saldatura.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304NI
Finitura matt da sabbiatura


RoHS

Su richiesta

  • Altre dimensioni
  • Altri materiali
Nascondi disegno tecnico
GN 435.3 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX, versione alta, senza filettatura, a saldare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza lhd2 H12rt
12125160200751104146
16160200300851254186

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Lunghezza l
h
Materiale

Diametro impugnatura d1
Lunghezza l
h
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,82
più IVA 2,06 €
lordo 12,88 €
incluso supplemento per materiale: 0,74 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,218 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
  • 985 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 986 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 435.3-12-125-75-NIGN 435.3-12-125-110-NIGN 435.3-12-160-75-NIGN 435.3-12-160-110-NIGN 435.3-12-200-75-NIGN 435.3-12-200-110-NIGN 435.3-16-160-85-NIGN 435.3-16-160-125-NIGN 435.3-16-200-85-NIGN 435.3-16-200-125-NIGN 435.3-16-300-85-NIGN 435.3-16-300-125-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico