GN 419 Impugnature coniche Plastica

Impugnature coniche GN 419: Plastica

Descrizione del prodotto

Le impugnature coniche GN 419 sono utilizzate come elementi di commutazione e di comando. Si azionano esercitando un movimento di spinta o trazione assiale con due dita. La loro forma facilita inoltre la presa con l'intera mano, consentendo di trasmettere forze di azionamento più elevate.

Le impugnature coniche in resina fenolica hanno una buona resistenza agli agenti chimici.

Specifiche

Plastica resina fenolica (PF)

  • Temperatura di esercizio a 110 °C
  • nero, finitura lucida

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 419 Impugnature coniche, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3ht
min.
20M 5M 6123018
25M 6M 8153818
30M 8M 10184618
35M 10M 12215321

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,95
più IVA 0,18 €
lordo 1,13 €
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 8147 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 8148 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 419-20-M5GN 419-20-M6GN 419-25-M6GN 419-25-M8GN 419-30-M8GN 419-30-M10GN 419-35-M10GN 419-35-M12

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico