GN 418.3 Viti di bloccaggio eccentriche Acciaio, con sede interna esalobulare

Viti di bloccaggio eccentriche GN 418.3: Acciaio, con sede interna esalobulare
Finitura: SN - Nichelate, colore argento

Descrizione del prodotto

Le viti di bloccaggio eccentriche GN 418.3 bloccano i pezzi in lavorazione attraverso la testa eccentrica della vite che, a seconda della dimensione, è disassata della quota e rispetto all'asse centrale del gambo.

I fori filettati per il montaggio delle viti di bloccaggio eccentriche nell'attrezzatura si devono praticare a disegno alla distanza a dal pezzo in lavorazione. La testa della vite si trova in posizione di bloccaggio quando la vite eccentrica, una volta serrata a fondo, viene allentata fino a portare il punto di marcatura in posizione opposta alla superficie di bloccaggio del pezzo in lavorazione.

Per il bloccaggio, le viti eccentriche devono essere serrate alla coppia indicata; in questo modo l'eccentrico preme contro il pezzo in lavorazione. La tolleranza massima ammessa t del pezzo in lavorazione garantisce che la distanza di bloccaggio sia in un intervallo favorevole per l'eccentrico.

Specifiche

Acciaio

  • Classe di resistenza 10.9
  • BrunitoBT
  • Nichelate, colore argentoSN

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 418.3 Viti di bloccaggio eccentriche, acciaio, con sede interna esalobulare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza lad2 +0,1 / -0,12+0,1h1h2
max
A/Ft
Tolleranza del pezzo in lavorazione
M 363,1 +0,3 / 06,80,42,53,3T10-0,7 / +0,1
M 483,15 +0,3 / 070,434,1T15-0,75 / +0,05
M 5103,9 +0,3 / 08,50,445,3T20-0,75 / +0,05
M 6124,65 +0,3 / 0100,545,5T25-0,85 / +0,15
M 8166,05 +0,5 / 0130,857T30-1,25 / +0,35
M 10207,5 +0,5 / 016179,5T40-1,5 / +0,5
M 12248,5 +0,5 / 0181810,9T45-1,5 / +0,5

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
Lunghezza l
Finitura
Filettatura d1
Lunghezza l
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,47
più IVA 1,04 €
lordo 6,51 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181568
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
  • 55 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 56 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 418.3-M3-6-BTGN 418.3-M3-6-SNGN 418.3-M4-8-BTGN 418.3-M4-8-SNGN 418.3-M5-10-BTGN 418.3-M5-10-SNGN 418.3-M6-12-BTGN 418.3-M6-12-SNGN 418.3-M8-16-BTGN 418.3-M8-16-SNGN 418.3-M10-20-BTGN 418.3-M10-20-SNGN 418.3-M12-24-BTGN 418.3-M12-24-SN

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico