GN 416 Pistoncini di posizionamento a molla con leva Guida lega di zinco pressofusa / perno del puntale acciaio, con flangia per montaggio a filo

Pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 416: Guida lega di zinco pressofusa / perno del puntale acciaio, con flangia per montaggio a filo
Tipo: L1 - Bloccaggio / posizione di arresto, tramite rotazione in senso antiorario
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Descrizione del prodotto

Il puntale del pistoncino di posizionamento a molla GN 416 viene azionato tirando assialmente la leva di chiusura. Il funzionamento dal lato superiore è vantaggioso in determinate situazioni di installazione.

I perni dei pistoncini di posizionamento a molla del tipo S si innestano nel corpo di contenimento per impedire la rotazione e quindi si bloccano nella posizione iniziale ma non in quella retratta. I pistoncini di posizionamento a molla dei tipi R1 e L1 offrono una funzione di bloccaggio sia in posizione iniziale che in posizione retratta, impedendo l'azionamento accidentale. Una rientranza trattiene la leva di chiusura in entrambe le posizioni.

L'intervallo di regolazione è tale da consentire l'impiego di rondelle ISO 7092 nella fessura di regolazione del corpo di contenimento.

Specifiche

Guida
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura testurizzata


Perno del puntale
Acciaio
Zincato, passivato blu


Molla di pressione
Acciaio INOX AISI 301


Leva di chiusura
Plastica, poliammide (PA)
Nero, finitura matt
Non rimovibile


RoHS

Accessorio

Flange di posizionamento GN 416.1
Bussole di posizionamento GN 412.2

Nascondi disegno tecnico
GN 416 Pistoncini di posizionamento a molla con leva, Guida lega di zinco pressofusa / perno del puntale acciaio, con flangia per montaggio a filo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SSenza bloccaggio, senza posizione di arresto
L1Bloccaggio / posizione di arresto, tramite rotazione in senso antiorario
R1Bloccaggio / posizione di arresto, tramite rotazione in senso orario
Mostra / Nascondi colonne
d
Perno -0,05
Foro alesato +0,1/+0,05
b1b2b3b4 h1h2k1k2k3k4l1l2 min.l3Carico molla in N ≈
iniziale

finale
63832165,48,56275,51214,5471014717
83832165,48,56275,51214,5471014717
84640206,4116336,514,519591217823
103832165,48,56275,51214,5471014717
104640206,4116336,514,519591217823
124640206,4116336,514,519591217823

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d
Larghezza flangia b1
Tipo



Diametro vite d
Larghezza flangia b1
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,39
più IVA 1,02 €
lordo 6,41 €
incluso supplemento per materiale: 0,09 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,067 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000
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
  • 533 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 534 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 416-6-38-SGN 416-6-38-L1GN 416-6-38-R1GN 416-8-38-SGN 416-8-38-L1GN 416-8-38-R1GN 416-8-46-SGN 416-8-46-L1GN 416-8-46-R1GN 416-10-38-SGN 416-10-38-L1GN 416-10-38-R1GN 416-10-46-SGN 416-10-46-L1GN 416-10-46-R1GN 416-12-46-SGN 416-12-46-L1GN 416-12-46-R1

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico