GN 415 Pressori di spinta laterale Zink-Druckguss

Pressori di spinta laterale GN 415: Zink-Druckguss
Tipo: A1 - Cilindro, orizzontale
Versione: KG - Plastica

Descrizione del prodotto

I pressori di spinta laterale GN 415 sono compatti e offrono massima flessibilità per mettere in tensione e bloccare componenti. Sono disponibili in varie versioni e anche con due carichi molla diversi.

A seconda del tipo di installazione, i pressori permettono una spinta laterale entro l’altezza h2. Il fissaggio avviene per mezzo di fori o asole.

I pressori di spinta laterale vengono forniti completamente assemblati. Se necessario, il punto di installazione del pressore di spinta può essere ruotato di 4x90° come da disegno. Per l'installazione della versione KG, utilizzare la filettatura nel perno di spinta in plastica limitando la coppia di serraggio.

Specifiche

  • Corpo di contenimento
    Lega di zinco pressofusaZD
    Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura matt testurizzata

  • Pressore di spinta
    • PlasticaKG
      Plastica POM, nero
    • Acciaio INOX, liscioNG
      Metallo stampato a iniezione AISI 630
    • Acciaio INOX, nervatoNR
      Metallo stampato a iniezione AISI 630

  • Molla di pressione
    Acciaio INOX AISI 301

  • Vite
    • Acciaio, rivestimento in nichel e zinco
      (Versione KG)
    • Acciaio INOX
      (Versione NG / NR)

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 415 Pressori di spinta laterale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

A1Cilindro, orizzontale
A2Cilindro, verticale
B1Cuneo, superiore
B2Cuneo, inferiore
B3Cuneo, a destra
B4Cuneo, a sinistra

N° identificativo

1Carico elastico standard
2Carico elastico elevato
Mostra / Nascondi colonne
b1b2dh1 +0,5h2kl1l2l3l4m1m2m3m4rsCarico della molla F in N ≈
standard (n° id. 1)
iniziale


finale

alto (n° id. 2)
iniziale


finale
2273,316416,52,84,82,414484,56,25108111120
32105,419527,5573,1215,5121010168191945
3914,56,51126358,2104,7276,51513,513,752217332775

Selezione e configurazione articolo

Materiale

b1
Tipo






Versione



N° identificativo


Materiale

b1
Tipo






Versione



N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,03
più IVA 0,96 €
lordo 5,99 €
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 147 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 148 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 415-ZD-22-A1-KG-1GN 415-ZD-22-A2-KG-1GN 415-ZD-22-B1-KG-1GN 415-ZD-22-B2-KG-1GN 415-ZD-22-B3-KG-1GN 415-ZD-22-B4-KG-1GN 415-ZD-22-A1-KG-2GN 415-ZD-22-A2-KG-2GN 415-ZD-22-B1-KG-2GN 415-ZD-22-B2-KG-2GN 415-ZD-22-B3-KG-2GN 415-ZD-22-B4-KG-2GN 415-ZD-22-A1-NG-1GN 415-ZD-22-A2-NG-1GN 415-ZD-22-B1-NG-1GN 415-ZD-22-B2-NG-1GN 415-ZD-22-B3-NG-1GN 415-ZD-22-B4-NG-1GN 415-ZD-22-A1-NG-2GN 415-ZD-22-A2-NG-2GN 415-ZD-22-B1-NG-2GN 415-ZD-22-B2-NG-2GN 415-ZD-22-B3-NG-2GN 415-ZD-22-B4-NG-2GN 415-ZD-22-A1-NR-1GN 415-ZD-22-A2-NR-1GN 415-ZD-22-B1-NR-1GN 415-ZD-22-B2-NR-1GN 415-ZD-22-B3-NR-1GN 415-ZD-22-B4-NR-1GN 415-ZD-22-A1-NR-2GN 415-ZD-22-A2-NR-2GN 415-ZD-22-B1-NR-2GN 415-ZD-22-B2-NR-2GN 415-ZD-22-B3-NR-2GN 415-ZD-22-B4-NR-2GN 415-ZD-32-A1-KG-1GN 415-ZD-32-A2-KG-1GN 415-ZD-32-B1-KG-1GN 415-ZD-32-B2-KG-1GN 415-ZD-32-B3-KG-1GN 415-ZD-32-B4-KG-1GN 415-ZD-32-A1-KG-2GN 415-ZD-32-A2-KG-2GN 415-ZD-32-B1-KG-2GN 415-ZD-32-B2-KG-2GN 415-ZD-32-B3-KG-2GN 415-ZD-32-B4-KG-2GN 415-ZD-32-A1-NG-1GN 415-ZD-32-A2-NG-1GN 415-ZD-32-B1-NG-1GN 415-ZD-32-B2-NG-1GN 415-ZD-32-B3-NG-1GN 415-ZD-32-B4-NG-1GN 415-ZD-32-A1-NG-2GN 415-ZD-32-A2-NG-2GN 415-ZD-32-B1-NG-2GN 415-ZD-32-B2-NG-2GN 415-ZD-32-B3-NG-2GN 415-ZD-32-B4-NG-2GN 415-ZD-32-A1-NR-1GN 415-ZD-32-A2-NR-1GN 415-ZD-32-B1-NR-1GN 415-ZD-32-B2-NR-1GN 415-ZD-32-B3-NR-1GN 415-ZD-32-B4-NR-1GN 415-ZD-32-A1-NR-2GN 415-ZD-32-A2-NR-2GN 415-ZD-32-B1-NR-2GN 415-ZD-32-B2-NR-2GN 415-ZD-32-B3-NR-2GN 415-ZD-32-B4-NR-2GN 415-ZD-39-A1-KG-1GN 415-ZD-39-A2-KG-1GN 415-ZD-39-B1-KG-1GN 415-ZD-39-B2-KG-1GN 415-ZD-39-B3-KG-1GN 415-ZD-39-B4-KG-1GN 415-ZD-39-A1-KG-2GN 415-ZD-39-A2-KG-2GN 415-ZD-39-B1-KG-2GN 415-ZD-39-B2-KG-2GN 415-ZD-39-B3-KG-2GN 415-ZD-39-B4-KG-2GN 415-ZD-39-A1-NG-1GN 415-ZD-39-A2-NG-1GN 415-ZD-39-B1-NG-1GN 415-ZD-39-B2-NG-1GN 415-ZD-39-B3-NG-1GN 415-ZD-39-B4-NG-1GN 415-ZD-39-A1-NG-2GN 415-ZD-39-A2-NG-2GN 415-ZD-39-B1-NG-2GN 415-ZD-39-B2-NG-2GN 415-ZD-39-B3-NG-2GN 415-ZD-39-B4-NG-2GN 415-ZD-39-A1-NR-1GN 415-ZD-39-A2-NR-1GN 415-ZD-39-B1-NR-1GN 415-ZD-39-B2-NR-1GN 415-ZD-39-B3-NR-1GN 415-ZD-39-B4-NR-1GN 415-ZD-39-A1-NR-2GN 415-ZD-39-A2-NR-2GN 415-ZD-39-B1-NR-2GN 415-ZD-39-B2-NR-2GN 415-ZD-39-B3-NR-2GN 415-ZD-39-B4-NR-2

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico