GN 414 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio INOX, con dispositivo di sicurezza, sblocco a pulsante

Pistoncini di posizionamento a molla GN 414: Acciaio INOX, con dispositivo di sicurezza, sblocco a pulsante
Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: AK - Con controdado
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 414 con dispositivo di sicurezza vengono utilizzati quando è necessario prevenire il rientro accidentale del perno del puntale. Una volta bloccato, il pistoncino sporgente può essere sbloccato solo esercitando una pressione assiale sul pulsante rosso di sicurezza.

Il dispositivo di sicurezza si innesta nella posizione finale anteriore in maniera automatica quando il perno di posizionamento sporge; il meccanismo di bloccaggio è completamente integrato e protetto all’interno del pulsante. La capacità di carico assiale specificata si riferisce alla forza della vite che contrasta l'azionamento accidentale; questa forza non deve essere superata.

Specifiche

Guida
Acciaio INOXNI AISI 303


Puntale
Acciaio INOX AISI 303
nichelato


Manopola
Plastica, poliammide (PA)
Grigio-nero, RAL 7021, finitura matt
Temperatura di esercizio: da +80 °C
Non rimovibile


Pulsante
Plastica, poliacetale (POM)
Rosso, RAL 3000, finitura matt


RoHS

Accessorio

Bussole distanziali GN 609.5 (to Limit the Thread Length)
Dadi esagonali sottili in acciaio INOX GN 909.5 (Edelstahl)
Bussole di posizionamento GN 412.4 (Edelstahl)

Nascondi disegno tecnico
GN 414 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, con dispositivo di sicurezza, sblocco con pulsante disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza controdado
AKCon controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,02/-0,04
Foro alesato H7
l1
min.
d2d3el2l3l4A/FCarico molla in N ≈
iniziale

finale
Carico
assiale
in N
66M 12 x 1,52821,956226196,519120
69M 12 x 1,52821,95622619625120
88M 16 x 1,52821,962268198,526120
812M 16 x 1,52821,962268198,528120
1012M 16 x 1,52821,962268199,538120

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Corsal1
Tipo


Materiale

Specifiche

Diametro vite d1
Corsal1
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,17
più IVA 3,26 €
lordo 20,43 €
Peso: 0,051 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
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
  • 83 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 84 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 414-6-6-A-NIGN 414-6-6-AK-NIGN 414-6-9-A-NIGN 414-6-9-AK-NIGN 414-8-8-A-NIGN 414-8-8-AK-NIGN 414-8-12-A-NIGN 414-8-12-AK-NIGN 414-10-12-A-NIGN 414-10-12-AK-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico