GN 412.4 Bussole di posizionamento Acciaio INOX, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva

Bussole di posizionamento GN 412.4: Acciaio INOX, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le bussole di posizionamento GN 412.4 sono utilizzate in combinazione con le viti dei pistoncini di posizionamento a molla con e senza leva.

Le filettature si adattano alle flange di posizionamento GN 412.1 e GN 612.1.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 431
Temprato


RoHS

Accessorio

Flange di posizionamento GN 412.1 (Lega di zinco pressofusa)
Flange di posizionamento in acciaio INOX GN 612.1 (Edelstahl)
Dadi esagonali sottili in acciaio INOX GN 909.5 (Stainless Steel)

Nascondi disegno tecnico
GN 412.4 Bussole di posizionamento, acciaio INOX, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 +0,1
Foro alesato
d3 -0,05l1 -0,2l2A/F
M 12 x 1,5B 4,212101313
M 12 x 1,5B 5,212101313
M 12 x 1,5B 6,212101313
M 16 x 1,5B 8,216121517
M 16 x 1,5B 10,216121517
M 16 x 1,5B 12,216121517

Selezione e configurazione articolo

Filettatura collare d1
Diametro interno d2
Filettatura collare d1
Diametro interno d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,76
più IVA 0,71 €
lordo 4,47 €
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
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
  • 323 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 324 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 412.4-M12x1,5-B4,2GN 412.4-M12x1,5-B5,2GN 412.4-M12x1,5-B6,2GN 412.4-M16x1,5-B8,2GN 412.4-M16x1,5-B10,2GN 412.4-M16x1,5-B12,2

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico