GN 338 Dischi con calotta di protezione come basi per dispositivi, guide di scorrimento, coperture di viti

Dischi con calotta di protezione GN 338: come basi per dispositivi, guide di scorrimento, coperture di viti
Tipo: KS - Calottina, non antiscivolo

Descrizione del prodotto

Gli esempi di applicazione riportati sopra dimostrano la versatilità dei dischi con calotta di protezione GN 338.

La calotta può essere rimossa inserendo un cacciavite nella fessura sul bordo.

Specifiche

Acciaio
Zincato, passivato blu


Calotte di protezione

  • Tipo: KS
    Poliacetale (POM)
    Bianco crema RAL 9001
  • Tipo: KR
    Elastomero (TPE)
    ≈ 75 Shore A
    Nero

RoHS

Su richiesta

Calotta di protezione in altri colori

Nascondi disegno tecnico
GN 338 Dischi con calotta di protezione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KSCalottina, non antiscivolo
KRCalottina, antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2h1h2h3
163,2513,7
204,3513,7
254,35,714
325,36,715

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Tipo


Diametro esterno d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,64 €
più IVA 0,31 €
lordo 1,95 €
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 375 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 376 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico