GN 332 Maniglie tubolari Tubolare alluminio, supporti per maniglie lega di zinco pressofusa, con funzione di commutazione elettrica

Maniglie tubolari GN 332: Tubolare alluminio, supporti per maniglie lega di zinco pressofusa, con funzione di commutazione elettrica
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Tipo: T0 - Senza pulsante
N° identificativo: 2 - Con arresto di emergenza
Apertura porta: R - A destra

Descrizione del prodotto

Le maniglie tubolari GN 332 sono disponibili con diverse opzioni per pulsanti e arresti di emergenza. Possono essere utilizzate per attivare singole funzioni del controllo di una macchina, come lo sblocco della serratura di sicurezza di una porta direttamente dalla maniglia.

Le operazioni di commutazione possibili dipendono dalle opzioni e sono descritte di seguito. Per i tipi T1 e T2 viene fornito un set di cappucci (di colore rosso, verde e blu) per ciascun pulsante.

Il LED rosso o verde si accende indipendentemente dalla pressione del pulsante e può essere utilizzato ad esempio per indicare lo stato di un dispositivo di controllo.

Specifiche

Maniglia tubolare
Alluminio, spessore della parete 1,5 mm

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Anodizzato, colore naturaleELEL

Supporti per maniglie
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzata


Calotta per n° identificativo 1 (al posto dell'arresto di emergenza)
Plastica, colore grigio chiaro


Temperatura di esercizio -25 °C a +55 °C


RoHS

Accessorio

GN 330 Cavi con connettore (a 12 poli, lunghezza 5 o 10 metri)

Nascondi disegno tecnico
GN 332 Maniglie tubolari, alluminio, con funzione di commutazione elettrica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

T0Senza pulsante
T1Con 1 pulsante
T2Con 2 pulsanti

N° identificativo

1Senza arresto di emergenza
2Con arresto di emergenza

Apertura porta

LA sinistra
RA destra
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza l±0,25db1b2b3b4h1h2t
min.
200M 827175168516815
300M 827175168516815

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l
Finitura
Anodizzato
Nero
Tipo



N° identificativo


Apertura porta


Lunghezza l
Finitura
Anodizzato
Nero
Tipo



N° identificativo


Apertura porta


Caratteristiche delle versioni standard

Le maniglie tubolari sono dotate di marchio CE, direttiva bassa tensione 2014 / 35 / UE

Arresto di emergenza

2 canali, contatto normalmente chiuso

81068342-ca37-4669-a7b7-3f0f8376c98d

1° pulsante con 2 LED

Contatto di commutazione

17f71fa9-15df-40ca-994e-32f87a9af0e0

1° pulsante con 2 LED

LED, rosso e verde

46962314-65bb-41e4-b09d-59535d0c76f3

2° pulsante

Contatto normalmente aperto

99c070c6-3222-426a-8f0b-22e9bacd1b39

Terminazione contatti, configurazione dei pin

Connettore M12x1, 12 poli

9ccd9d02-ee7d-410e-a50c-d415e86fd58c

Tensione di commutazione / Corrente di commutazione

max. 24 Vcc / max. 0,5 A

max. 30 Vca / max. 1,5 A

24 Vcc ±15% / 10 mA

Grado di protezione

N° identificativo 1: IP 67 (avvitato)
N° identificativo 2: IP 54

Colore pulsante

per ogni pulsante, la dotazione comprende un set di calotte nei colori rosso, verde, blu

Ulteriori varianti come versioni speciali

Arresto di emergenza

1 canale

34bafafc-ac74-4a6b-ac35-44ab0ad519a5

Numero di pulsanti > 2

Pulsante a scelta con

Contatto normalmente aperto

99c070c6-3222-426a-8f0b-22e9bacd1b39

Numero di pulsanti > 2

Pulsante a scelta con

Contatto normalmente chiuso

56d47128-8855-4a26-943e-e7059d710d2c

Numero di pulsanti > 2

Pulsante a scelta con

Contatto di commutazione

17f71fa9-15df-40ca-994e-32f87a9af0e0

Pulsante con superficie per l’etichetta

b1b1edcd-060e-4f0d-9bee-f3675950ff1a

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
291,45 €
più IVA 55,38 €
lordo 346,83 €
incluso supplemento per materiale: 0,43 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,573 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85365080
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
  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 332-200-SW-T0-2-LGN 332-200-EL-T0-2-LGN 332-200-SW-T0-2-RGN 332-200-EL-T0-2-RGN 332-200-SW-T1-1-LGN 332-200-SW-T1-2-LGN 332-200-EL-T1-1-LGN 332-200-EL-T1-2-LGN 332-200-SW-T1-1-RGN 332-200-SW-T1-2-RGN 332-200-EL-T1-1-RGN 332-200-EL-T1-2-RGN 332-200-SW-T2-1-LGN 332-200-SW-T2-2-LGN 332-200-EL-T2-1-LGN 332-200-EL-T2-2-LGN 332-200-SW-T2-1-RGN 332-200-SW-T2-2-RGN 332-200-EL-T2-1-RGN 332-200-EL-T2-2-RGN 332-300-SW-T0-2-LGN 332-300-EL-T0-2-LGN 332-300-SW-T0-2-RGN 332-300-EL-T0-2-RGN 332-300-SW-T1-1-LGN 332-300-SW-T1-2-LGN 332-300-EL-T1-1-LGN 332-300-EL-T1-2-LGN 332-300-SW-T1-1-RGN 332-300-SW-T1-2-RGN 332-300-EL-T1-1-RGN 332-300-EL-T1-2-RGN 332-300-SW-T2-1-LGN 332-300-SW-T2-2-LGN 332-300-EL-T2-1-LGN 332-300-EL-T2-2-LGN 332-300-SW-T2-1-RGN 332-300-SW-T2-2-RGN 332-300-EL-T2-1-RGN 332-300-EL-T2-2-R

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico