GN 297 Ingranaggi conici con smusso a spirale per attuatori lineari / unità di collegamento con ingranaggio angolare

Ingranaggi conici GN 297: con smusso a spirale per attuatori lineari / unità di collegamento con ingranaggio angolare
Tipo: R - Ingranaggio conico, passo destro

Descrizione del prodotto

Gli ingranaggi conici GN 297 si utilizzano per gli ingranaggi angolari / a T in combinazione con gli attuatori lineari / le unità di collegamento GN 391 e i connettori GN 298.

Lo smusso a spirale aiuta a impostare il gioco desiderato e a individuare la posizione corretta degli ingranaggi conici. Inoltre, gli ingranaggi così regolati garantiscono una rumorosità estremamente bassa.

Per un ingranaggio angolare sono necessari due ingranaggi conici, per un ingranaggio a T sono necessari tre ingranaggi conici. Sono disponibili come set nel tipo W o nel tipo T.

È possibile accoppiare solo ingranaggi conici con passi diversi. Il rapporto di trasmissione è sempre di 1:1 perché gli ingranaggi conici hanno sempre lo stesso numero di denti.

Specifiche

Acciaio
Temprato


Denti fresati


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 297 Ingranaggi conici per attuatori lineari / unità di collegamento disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RIngranaggio conico, passo destro
LIngranaggio conico, passo sinistro
WSet di ingranaggi conici, 2 ingranaggi conici, 1 x passo destro, 1 x passo sinistro
TSet di ingranaggi conici, 3 ingranaggi conici, 1 x passo destro, 2 x passo sinistro
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø attuatore lineare /
Unità di collegamento
d2d3 H7
Foro alesato con
sede per chiavetta
bd4l1l2
1814,5K 62M 41116
3025K 82M 61925
40 / 5033K 124M 623,531
6040K 145M 62839

Selezione e configurazione articolo

Diametro d2
Foro alesato d3
Tipo




Diametro d2
Foro alesato d3
Tipo




Application examples for transfer units and angular gears

0c9e9b0e-31fb-469f-9f6d-7108fec200cd

Two parallel sliding linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.
The angular housings GN 298-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a rectangular position to the moving axes.

5a77bb52-355e-4058-b807-b41c8b08bcc9

Two flanged linear actuator connectors GN 146.1 are moved parallel. For this two linear actuators GN 291 are connected with a transfer unit GN 391.

The T- and angular gear GN 298-T/-W including the bevel gear wheels GN 297 and another transfer unit GN 391 connect the handwheel with the system. The handwheel is placed in a parallel position to the moving axes.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,29 €
più IVA 3,67 €
lordo 22,96 €
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84839089
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
  • 15 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 16 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.