GN 289 Morsetti di collegamento girevoli Alluminio, con morsetti in due parti

Morsetti di collegamento girevoli GN 289: Alluminio, con morsetti in due parti
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

Descrizione del prodotto

I morsetti di collegamento girevoli GN 289 si ottengono assemblando due morsetti GN 279.

Le versioni quadre sono adatte anche per l'uso con sistemi di profilati.

I fori di fissaggio non sono sottoposti a lavorazione meccanica e sono progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le viti a testa cilindrica in z1 riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Morsetto di collegamento
Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

GN 911 Kit di serraggio

Nascondi disegno tecnico
GN 289 Morsetti di collegamento girevoli, con morsetti in due parti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SRegolazione continua

N° identificativo

2Con 5 viti a testa cilindrica ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1 - d2
Foro alesato - Foro alesato
d1 - s2
Foro alesato - Quadro
s1 - s2
Quadro - Quadro
b
Ampiezza di
rotazione
kl1l2mz1
Posizione
viti
z2
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di  serraggio GN 911
per
 z1
l3


per z2
l3
B40-B40B40-V40V40-V4065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B42B42-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B45B45-V40V40-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B48B48-V40-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B40-B50B50-V40V40-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B42B40-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B45B42-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B48B45-V45V45-V4565762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B42-B50B48-V45-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B45B50-V45V45-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B48B40-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B45-B50B42-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B48B45-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B48-B50B48-V50-65762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92
B50-B50B50-V50V50-V5065762687085M10-60M10-5578 | 9278 | 92

Selezione e configurazione articolo

d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Tipo

N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero
d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Tipo

N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
66,20 €
più IVA 12,58 €
lordo 78,78 €
incluso supplemento per materiale: 3,62 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 1,842 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 289-B40-B40-S-2-SWGN 289-B40-B40-S-2-BLGN 289-B40-V40-S-2-SWGN 289-B40-V40-S-2-BLGN 289-V40-V40-S-2-SWGN 289-V40-V40-S-2-BLGN 289-B40-B42-S-2-SWGN 289-B40-B42-S-2-BLGN 289-B42-V40-S-2-SWGN 289-B42-V40-S-2-BLGN 289-B40-B45-S-2-SWGN 289-B40-B45-S-2-BLGN 289-B45-V40-S-2-SWGN 289-B45-V40-S-2-BLGN 289-V40-V45-S-2-SWGN 289-V40-V45-S-2-BLGN 289-B40-B48-S-2-SWGN 289-B40-B48-S-2-BLGN 289-B48-V40-S-2-SWGN 289-B48-V40-S-2-BLGN 289-B40-B50-S-2-SWGN 289-B40-B50-S-2-BLGN 289-B50-V40-S-2-SWGN 289-B50-V40-S-2-BLGN 289-V40-V50-S-2-SWGN 289-V40-V50-S-2-BLGN 289-B42-B42-S-2-SWGN 289-B42-B42-S-2-BLGN 289-B40-V45-S-2-SWGN 289-B40-V45-S-2-BLGN 289-B42-B45-S-2-SWGN 289-B42-B45-S-2-BLGN 289-B42-V45-S-2-SWGN 289-B42-V45-S-2-BLGN 289-B42-B48-S-2-SWGN 289-B42-B48-S-2-BLGN 289-B45-V45-S-2-SWGN 289-B45-V45-S-2-BLGN 289-V45-V45-S-2-SWGN 289-V45-V45-S-2-BLGN 289-B42-B50-S-2-SWGN 289-B42-B50-S-2-BLGN 289-B48-V45-S-2-SWGN 289-B48-V45-S-2-BLGN 289-B45-B45-S-2-SWGN 289-B45-B45-S-2-BLGN 289-B50-V45-S-2-SWGN 289-B50-V45-S-2-BLGN 289-V45-V50-S-2-SWGN 289-V45-V50-S-2-BLGN 289-B45-B48-S-2-SWGN 289-B45-B48-S-2-BLGN 289-B40-V50-S-2-SWGN 289-B40-V50-S-2-BLGN 289-B45-B50-S-2-SWGN 289-B45-B50-S-2-BLGN 289-B42-V50-S-2-SWGN 289-B42-V50-S-2-BLGN 289-B48-B48-S-2-SWGN 289-B48-B48-S-2-BLGN 289-B45-V50-S-2-SWGN 289-B45-V50-S-2-BLGN 289-B48-B50-S-2-SWGN 289-B48-B50-S-2-BLGN 289-B48-V50-S-2-SWGN 289-B48-V50-S-2-BLGN 289-B50-B50-S-2-SWGN 289-B50-B50-S-2-BLGN 289-B50-V50-S-2-SWGN 289-B50-V50-S-2-BLGN 289-V50-V50-S-2-SWGN 289-V50-V50-S-2-BL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico