GN 281 Morsetti di collegamento girevoli Alluminio

Morsetti di collegamento girevoli GN 281: Alluminio
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Descrizione del prodotto

I morsetti di collegamento girevoli GN 281 si ottengono assemblando i morsetti GN 271 e GN 275.

Il foro di fissaggio è sottoposto a lavorazione meccanica e progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

La vite a testa cilindrica in z1 riduce la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

  • Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX AISI 304

  • Dadi esagonali DIN 985
    Acciaio INOX AISI 304
    Autobloccanti con anello in poliammide

RoHS

Accessorio

GN 911 Kit di serraggio
GN 911.3 Kit di serraggio
GN 990 Tubi di collegamento (Alluminio)

Nascondi disegno tecnico
GN 281 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
b
Ampiezza di
rotazione
d2kl1l2m1m2tx1x2yz1
Posizione
viti
z2
Posizione
viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911 per alluminio
per
 z1
l3



per z2
l3
B 12255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-206345 | 63
B 14255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 15255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 16255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-2045 | 6345 | 63
B 18255,531,572,534,52448,57503835M6-20M6-2045 | 6345 | 63

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero
Specifiche

Foro alesato d1
N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
25,54 €
più IVA 4,85 €
lordo 30,39 €
incluso supplemento per materiale: 0,25 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,126 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
  • 115 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 116 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 281-B12-2-SWGN 281-B12-2-BLGN 281-B14-2-SWGN 281-B14-2-BLGN 281-B15-2-SWGN 281-B15-2-BLGN 281-B16-2-SWGN 281-B16-2-BLGN 281-B18-2-SWGN 281-B18-2-BL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico