GN 278.1 Morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari Alluminio

Morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari GN 278.1: Alluminio
d1: B - Foro alesato
Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

I morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari GN 278.1 sono una variante dei morsetti di collegamento girevoli. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati G sono provvisti di bussole di scorrimento.

La vite in z consente di adattare il gioco del foro di guida d1 o di bloccare i connettori dell’attuatore lineare dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, la vite a testa cilindrica può essere sostituita da un kit di serraggio GN 911 elencato in tabella come accessorio.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

GN 911 Kit di serraggio

Nascondi disegno tecnico
GN 278.1 Morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OZSenza gradino di centraggio (liscio)
MZCon gradino di centraggio
AVCon dentatura esterna
IVCon dentatura interna

N° identificativo

2Con vite a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
senza
bussola di scorrimento


con
bussola di scorrimento
b
Ampiezza di
rotazione
d2d3
Viti di montaggio
sulla chiave di guida
k
Lunghezza
di bloccaggio
l1l2mstz
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di  serraggio
GN 911 per 
z
l3
B 30G 30408,5M 4409540431320M8-2563 | 78
B 40G 406510,5M 56514865701732,5M10-5092
B 50G 506510,5M 66514865701732,5M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d1
Tipo




N° identificativo

Finitura
SW
Foro alesato d1
Foro alesato d1
Tipo




N° identificativo

Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
27,63
più IVA 5,25 €
lordo 32,88 €
incluso supplemento per materiale: 0,39 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,145 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
  • 1 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 2 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.