GN 271 Morsetti di collegamento girevoli Alluminio

Morsetti di collegamento girevoli GN 271: Alluminio
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Descrizione del prodotto

Il morsetti di collegamento girevoli GN 271 si possono combinare con i morsetti GN 273, GN 275 o GN 277 per ottenere morsetti di collegamento girevoli.

Le basi per morsetti di collegamento girevoli GN 271 si possono anche montare su sistemi di profilati.

Specifiche

  • Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 271 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
b
Ampiezza di rotazione
d1d2Lunghezza lm1m2t1t2sx1x2y
256,55,536,5242512,5710503835

Selezione e configurazione articolo

Ampiezza di rotazione b
Finitura
Finitura liscia
Nero
Specifiche

Ampiezza di rotazione b
Finitura
Finitura liscia
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,73 €
più IVA 2,23 €
lordo 13,96 €
incluso supplemento per materiale: 0,10 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,044 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
  • 102 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 103 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 271-25-SWGN 271-25-BL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico