GN 251.6 Viti di regolazione con magnete di ritegno

Viti di regolazione GN 251.6: con magnete di ritegno

Descrizione del prodotto

Le viti di regolazione GN 251.6 con magneti di ritegno combinano un magnete con una vite a testa esagonale che funge da un corpo di contenimento in acciaio per creare un sistema in grado di schermare e rafforzare il magnete per una trasmissione ottimale del flusso magnetico sulla superficie magnetica.

Le viti di regolazione con magnete di ritegno possono essere utilizzate come arresti per mantenere il pezzo in posizione con il magnete integrato.

Il controdado (in dotazione) può essere utilizzato per fissare la vite di arresto dopo il posizionamento.

Specifiche

Vite a testa esagonale
Acciaio

  • Classe 5.8
  • Zincato, passivato blu

Dado esagonale
Acciaio

  • Classe 04
  • Zincato, passivato blu

Materiale del magnete
NdFeBND
Neodimio, ferro, boro
Resistente a temperature fino a 80 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 251.6 Viti di regolazione con magnete di ritegno disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 *l1d2e ≈k1k2l2
max.
sCarico nominale in N
M 6121620253010114 -0,53,231025
M 816202530401314,45,3 -0,543,71350
M 1020253040501717,86,4 -0,554,51775
M 12253040506019207,5 -165,219110
M 1630405060802426,810 -18624145
* Filettatura: mobilità del dado

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1
l1
Materiale

Filettatura d1
l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,57 €
più IVA 0,87 €
lordo 5,44 €
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181542
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
  • 1813 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1814 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.