GN 241 Connettori per tubi Alluminio, versione divisa

Connettori per tubi GN 241: Alluminio, versione divisa
d1 / s: V - Quadro
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Il foro di fissaggio dei connettori per tubi GN 241 non è sottoposto a lavorazione meccanica ed è progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le versioni con fori quadri sono adatte anche per l'uso con sistemi di profilati.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Connettor
Alluminio
Rivestimento con polveri

  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

  • Viti a testa cilindrica ISO 4762
    Acciaio INOX

  • Dadi esagonali DIN 985
    Acciaio INOX
    Autobloccanti con anello in poliammide

RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911
Tubi di collegamento GN 990 (Alluminio)

Nascondi disegno tecnico
GN 241 Connettori per tubi, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d
Foro alesato
s
Quadro
k
Lunghezza
di bloccaggio
l1l2l3z
Posizioni
viti
Accessorio
Raccom. kit di  serraggio
GN 911 per
 z
l4
B 20V 2050684648M8-3563 | 78
B 25V 2550684648M8-3563 | 78
B 30V 3050684648M8-3563 | 78
B 30V 3060795958M8-5063 | 78
B 32-60795958M8-5063 | 78
B 35V 3560795958M8-5063 | 78
B 40V 4060795958M8-5063 | 78
B 40V 4076987073M10-6078 | 92
B 42-76987073M10-6078 | 92
B 45V 4576987073M10-6078 | 92
B 48-76987073M10-6078 | 92
B 50V 5076987073M10-6078 | 92
B 60V 6090108,58483M10-75-

Selezione e configurazione articolo

Quadro s
Foro alesato d
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero
Quadro s
Foro alesato d
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,22
più IVA 2,70 €
lordo 16,92 €
incluso supplemento per materiale: 0,49 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,210 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
  • 1090 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1091 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 241-B20-50-2-SWGN 241-B20-50-2-BLGN 241-V20-50-2-SWGN 241-V20-50-2-BLGN 241-B25-50-2-SWGN 241-B25-50-2-BLGN 241-V25-50-2-SWGN 241-V25-50-2-BLGN 241-B30-50-2-SWGN 241-B30-50-2-BLGN 241-V30-50-2-SWGN 241-V30-50-2-BLGN 241-B30-60-2-SWGN 241-B30-60-2-BLGN 241-V30-60-2-SWGN 241-V30-60-2-BLGN 241-B32-60-2-SWGN 241-B32-60-2-BLGN 241-B35-60-2-SWGN 241-B35-60-2-BLGN 241-V35-60-2-SWGN 241-V35-60-2-BLGN 241-B40-60-2-SWGN 241-B40-60-2-BLGN 241-V40-60-2-SWGN 241-V40-60-2-BLGN 241-B40-76-2-SWGN 241-B40-76-2-BLGN 241-V40-76-2-SWGN 241-V40-76-2-BLGN 241-B42-76-2-SWGN 241-B42-76-2-BLGN 241-B45-76-2-SWGN 241-B45-76-2-BLGN 241-V45-76-2-SWGN 241-V45-76-2-BLGN 241-B48-76-2-SWGN 241-B48-76-2-BLGN 241-B50-76-2-SWGN 241-B50-76-2-BLGN 241-V50-76-2-SWGN 241-V50-76-2-BLGN 241-B60-90-2-SWGN 241-B60-90-2-BLGN 241-V60-90-2-SWGN 241-V60-90-2-BL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico