GN 2408 Guide lineari telescopiche con guide di scorrimento collegate a forma di H

Guide lineari telescopiche GN 2408: con guide di scorrimento collegate a forma di H
Tipo: DG - Rotaia di scorrimento 1 x con svasatura e 1 x con filettatura

Descrizione del prodotto

Le guide lineari telescopiche GN 2408 sono costituite da due guide lineari interconnesse. Vengono utilizzate ad esempio nelle applicazioni di movimentazione o automazione e nella costruzione di attrezzature per la traslazione in linea retta quando sono richieste una grande estensione e una guida di altezza costruttiva ridotta. La forma a H del profilo della guida rende la struttura estremamente robusta.

Le guide e le rotaie di scorrimento hanno la stessa lunghezza. Entrambe le guide possono essere allungate in modo da raggiungere un'estensione superiore alla lunghezza di base l1. Rimuovendo le viti di supporto dalle guide, la corsa può avvenire su entrambi i lati. La posizione della guida è definita solo nelle due posizioni finali.

A seconda delle esigenze sono disponibili tre tipi con fori di montaggio diversi. La corsa massima deve essere limitata da elementi esterni; i supporti della guida sono stati progettati per impedire la fuoriuscita accidentale della rotaia dalla guida.

Specifiche

Guida di scorrimento / Rotaia di scorrimento
Acciaio sottoposto a trattamento termico

  • Zincato, passivato blu
  • Sedi di scorrimento temprate

Sfere
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia
Acciaio, zincato


Collegamento guida di scorrimento

  • Rivetti, acciaio INOX (h1 = 28 e 35)
  • Viti, acciaio zincato (h1 = 43)

RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze (in base alle lunghezze standard nella misura modulare di 80 mm).
Lunghezze speciali (altri fori alesati, distanze iniziali e finali)
Versione con movimento definito della guida (solo per corsa di andata e ritorno)

Nascondi disegno tecnico
GN 2408 Guide lineari telescopiche disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

GGRotaia di scorrimento con filettatura sui due lati
DGRotaia di scorrimento 1 x con svasatura e 1 x con filettatura
DDRotaia di scorrimento con svasatura sui due lati
Mostra / Nascondi colonne
h1l1 - l2
Lunghezza - Corsa
b1b2d1d2st
28210 - 232370 - 380450 - 464530 - 54824,625,8M 55,547
35370 - 406450 - 494530 - 558610 - 6463334M 66,53,510
43450 - 486610 - 626770 - 796930 - 9664244M 88,54,513,5

Selezione e configurazione articolo

Altezza h1
Lunghezza della guida di scorrimento l1
Tipo



Altezza h1
Lunghezza della guida di scorrimento l1
Tipo



Carico statico nominale

Mostra / Nascondi colonne
Codice articolo
GN 2408
Carichi nominali
Corad in N
-28-210447
-28-3701000
-28-4501205
-28-5301140
-35-3701035
-35-4501265
-35-5301705
-35-6101930
-43-4501890
-43-6103035
-43-7703145
-43-9302580

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
196,95 €
più IVA 37,42 €
lordo 234,37 €
Peso: 0,920 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD