GN 237.3 Cerniere per impieghi gravosi Acciaio INOX, con forza potenziata

Cerniere per impieghi gravosi GN 237.3: Acciaio INOX, con forza potenziata
Tipo: A - Con fori alesati per viti a testa svasata
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le cerniere per impieghi gravosi GN 237.3 sono progettate per condizioni difficili e hanno una struttura compatta. I perni sono solidali e consentono l'impiego delle cerniere in ambienti soggetti a forti vibrazioni e urti.

Il materiale delle alette è molto resistente e adatto all'uso in ambienti aggressivi, con alcune limitazioni. L'usura è ridotta al minimo grazie all'efficace accoppiamento di attrito dei componenti della cerniera e alla lubrificazione.

La cerniera di tipo B è dotata di centraggi che impediscono lo slittamento laterale in presenza di carichi elevati ed evitano che le viti di fissaggio siano soggette a forze trasversali non consentite.

Specifiche

Aletta della cerniera
Acciaio INOXNI
Materiale tedesco n° 1.4405
Martensite

  • finitura matt da sabbiaturaGS
  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW

Perno cerniera
Acciaio INOX AISI 440B

  • Temprato
  • Lubrificato con grasso speciale

Rondelle di spessoramento
Acciaio INOX AISI 301
Lubrificato con grasso speciale


RoHS

Accessorio

GN 2370 Basi distanziali
GN 2372 Piastrine
GN 2374 Piastrine di fine corsa in gomma

Nascondi disegno tecnico
GN 237.3 Cerniere per impieghi gravosi, acciaio INOX, allungate in senso orizzontale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon fori alesati per viti a testa svasata
BCon fori alesati per viti a testa svasata e centraggi
Mostra / Nascondi colonne
l1l2d1d2d3d4 +0,5
foro di centraggio
raccomandato
h1h2h3h4h5l3m1m2
50506,369,51012,566,5213213030
60608,3812,5131688,531725,53636
808010,31014,515201010,5421365050

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo


Finitura
Nero
Specifiche



Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo


Finitura
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,19 €
più IVA 3,08 €
lordo 19,27 €
incluso supplemento per materiale: 0,40 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,112 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
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
  • 570 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 571 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 237.3-NI-50-50-A-GSGN 237.3-NI-50-50-B-GSGN 237.3-NI-50-50-A-SWGN 237.3-NI-50-50-B-SWGN 237.3-NI-60-60-A-GSGN 237.3-NI-60-60-B-GSGN 237.3-NI-60-60-A-SWGN 237.3-NI-60-60-B-SWGN 237.3-NI-80-80-A-GSGN 237.3-NI-80-80-B-GSGN 237.3-NI-80-80-A-SWGN 237.3-NI-80-80-B-SW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico