GN 2295 Cerniere Alluminio, per profilati di alluminio / pannelli, in tre parti

Cerniere GN 2295: Alluminio, per profilati di alluminio / pannelli, in tre parti
Tipo: A - Alette esterne
Codifica: C - Con fori svasati
l2: 125
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 2295 sono realizzate in profilato di alluminio trafilato e vengono ad esempio utilizzate su porte e portelli.

Grazie all'aletta esterna, le cerniere di tipo A consentono il montaggio anche quando la luce della porta è molto ridotta. Il tipo I viene fissato nella luce della porta rendendo le viti di montaggio inaccessibili e quindi protette dagli atti vandalici quando la porta è chiusa.

Le cerniere vengono fornite sciolte e devono essere montate seguendo le istruzioni allegate. Grazie alla struttura modulare e agli accessori disponibili è possibile combinare le cerniere a piacere (se necessario anche accorciando l'aletta centrale).

Specifiche

Alette cerniera
Alluminio
Anodizzato, colore naturaleELEL


Boccole cuscinetti / Calotti di protezione
Plastica, poliammide (PA)
Grigio grafite, RAL 7024


Perno di riferimento conico ISO 8741
Acciaio
zincato, passivato blu


RoHS

Accessorio

Tasselli per cave a T GN 50b
Tasselli per cave a T GN 50i
Tasselli per cave a T GN 51b

Su richiesta

  • Altre lunghezze e distanze tra i fori
  • Altre finiture
Nascondi disegno tecnico
GN 2295 Cerniere, alluminio, per profilati di alluminio / pannelli, in tre parti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AAlette esterne
IAlette interne

Codifica

CCon fori svasati
Mostra / Nascondi colonne
l1
Tipo A

Tipo I
l2d1d2kl3l4l5l6m1
Tipo A

Tipo I
m2m3m4s
72861256,614404040364340,85542,5--3,5
72861656,614404080364340,855-37,5503,5
72863356,6144040250364340,855-72,51503,5
72864856,6144040400364340,855-72,51503,5

Selezione e configurazione articolo

l1 (Tipo A)
l1 (Tipo I)
l2
Tipo


Codifica

Finitura
Anodizzato, colore naturale
Specifiche

l1 (Tipo A)
l1 (Tipo I)
l2
Tipo


Codifica

Finitura
Anodizzato, colore naturale

Indicazioni per il montaggio

Indicazioni per il montaggio 1

cerniera sinistra / destra

Le cerniere possono diventare destra o sinistra in base alla direzione di inserimento delle boccole dei cuscinetti nell'aletta della cerniera.

Indicazioni per il montaggio 3

Montaggio

  1. Posizionare la boccola del cuscinetto sull'aletta nella direzione di montaggio desiderata. Inserire quindi nella boccola del cuscinetto una vite con collare, come una vite a testa bombata con cava esagonale ISO 7380, per proteggere il collare della boccola da eventuali danni durante l'inserimento con il martello.
  2. Inserire la boccola del cuscinetto fino a quando rimane circa 1 mm tra il collare della boccola del cuscinetto
    e l'aletta della cerniera.
  3. Rimuovere la bava sulla boccola del cuscinetto con un coltello.
  4. Inserire la boccola del cuscinetto fino in fondo.
  5. Rimuovere la vite.
  6. Con il martello inserire un perno di riferimento conico nella boccola del cuscinetto.
  7. Posizionare la calotta di protezione sul lato opposto dell'aletta della cerniera.

Inserire le altre boccole dei cuscinetti secondo i punti da 1 a 5.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
19,00
più IVA 3,61 €
lordo 22,61 €
Peso: 0,096 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
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
  • 12 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 13 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 2295-72-125-A-C-ELGN 2295-86-125-I-C-ELGN 2295-72-165-A-C-ELGN 2295-86-165-I-C-ELGN 2295-72-335-A-C-ELGN 2295-86-335-I-C-ELGN 2295-72-485-A-C-ELGN 2295-86-485-I-C-EL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico