GN 2294 Cerniere Alluminio, rimovibili, per profilati di alluminio / pannelli

Cerniere GN 2294: Alluminio, rimovibili, per profilati di alluminio / pannelli
Tipo: A - Alette esterne
Codifica: C - Con fori svasati
l2: 82
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 2294 sono realizzate in profilato di alluminio trafilato e vengono ad esempio utilizzate su porte e portelli.

Grazie all'aletta esterna, le cerniere di tipo A consentono il montaggio anche quando la luce della porta è molto ridotta. Il tipo I viene fissato nella luce della porta rendendo le viti di montaggio inaccessibili e quindi protette dagli atti vandalici quando la porta è chiusa.

Le cerniere vengono fornite sciolte e devono essere montate seguendo le istruzioni allegate. Grazie alla struttura modulare e agli accessori disponibili è possibile combinare le cerniere a piacere.

Specifiche

Alette cerniera
Alluminio
Anodizzato, colore naturaleELEL


Boccole cuscinetti / Calotti di protezione
Plastica, poliammide (PA)
Grigio grafite, RAL 7024


Perno di riferimento conico ISO 8741
Acciaio
zincato, passivato blu


RoHS

Accessorio

GN 2290 Set di bulloni
GN 2291 Alette cerniera
GN 50b Tasselli per cave a T
GN 50i Tasselli per cave a T
GN 51b Tasselli per cave a T

Su richiesta

  • Altre lunghezze e distanze tra i fori
  • Altre finiture
Nascondi disegno tecnico
GN 2294 Cerniere, alluminio, rimovibili, per profilati di alluminio / pannelli disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AAlette esterne
IAlette interne

Codifica

CCon fori svasati
Mostra / Nascondi colonne
l1
Tipo A
l1
Tipo I
l2d1d2kl3l4l5m1
Tipo A
m1
Tipo I
m2m3m4s
7286826,6144040364340,85542--3,5
72861626,6144080364340,855-50323,5

Selezione e configurazione articolo

l1 (Tipo A)
l1 (Tipo I)
l2
Tipo


Codifica

Finitura
Anodizzato, colore naturale
l1 (Tipo A)
l1 (Tipo I)
l2
Tipo


Codifica

Finitura
Anodizzato, colore naturale

Indicazioni per il montaggio

a95d5f1a-3eca-43fc-83ef-13236da6dc53

cerniera sinistra / destra

Le cerniere possono diventare destra o sinistra in base alla direzione di inserimento delle boccole dei cuscinetti nell'aletta della cerniera.

72e69018-fca2-42d7-82fe-cfb621325b2f

Montaggio su telai di porte

Se la porta deve essere rimovibile è necessario fissare al telaio due cerniere dello stesso tipo.

Se non deve essere rimovibile, la porta deve essere montata con almeno una cerniera destra e almeno una cerniera sinistra.

4ab8bd66-2f7b-4f49-b481-1bd920baf9e0

Montaggio

  1. Posizionare la boccola del cuscinetto sull'aletta nella direzione di montaggio desiderata. Inserire quindi nella boccola del cuscinetto una vite con collare, come una vite a testa bombata con cava esagonale ISO 7380, per proteggere il collare della boccola da eventuali danni durante l'inserimento con il martello.
  2. Inserire la boccola del cuscinetto fino a quando rimane circa 1 mm tra il collare della boccola del cuscinetto
    e l'aletta della cerniera.
  3. Rimuovere la bava sulla boccola del cuscinetto con un coltello.
  4. Inserire la boccola del cuscinetto fino in fondo.
  5. Rimuovere la vite.
  6. Con il martello inserire un perno di riferimento conico nella boccola del cuscinetto.
  7. Posizionare la calotta di protezione sul lato opposto dell'aletta della cerniera.

Inserire le altre boccole dei cuscinetti secondo i punti da 1 a 5.

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,23 €
più IVA 2,51 €
lordo 15,74 €
Peso: 0,062 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 218 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 219 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2294-72-82-A-C-ELGN 2294-86-82-I-C-ELGN 2294-72-162-A-C-ELGN 2294-86-162-I-C-EL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico