GN 2290 Set di bulloni per aletta cerniera GN 2291, plastica / perno acciaio

Set di bulloni GN 2290: per aletta cerniera GN 2291, plastica / perno acciaio

Descrizione del prodotto

I set di bulloni GN 2290 sono accessori per le alette delle cerniere GN 2291, per il montaggio di singole cerniere.

I set di bulloni con il numero identificativo 1 sono destinati alle cerniere con due alette, i set di bulloni con i numeri identificativi 2 e 3 servono per le cerniere con tre alette. I set di bulloni con il numero identificativo 2 vengono utilizzati esclusivamente per le alette centrali corte con una lunghezza di 40 mm. I set di bulloni con il numero identificativo 3 devono essere utilizzati per le alette centrali più lunghe.

Specifiche

Boccola cuscinetto / Calotta di protezione
Plastica, poliammide (PA)
Grigio grafite, RAL 7024GRGR


Perno di riferimento conico ISO 8741
Acciaio
zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 2290 Set di bulloni, per aletta cerniera GN 2291, plastica / perno acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Per cerniere in due parti
2Per cerniere in tre parti, con aletta centrale corta
3Per cerniere in tre parti, con aletta centrale allungata
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3 ± 0,2d4d5l1l2l3l4l5l6l7
66,1513,987,86050331207,51,5

Selezione e configurazione articolo

N° identificativo



Colore
Grigio grafite
N° identificativo



Colore
Grigio grafite

Indicazioni per il montaggio

a95d5f1a-3eca-43fc-83ef-13236da6dc53

cerniera sinistra / destra

Le cerniere possono diventare destra o sinistra in base alla direzione di inserimento delle boccole dei cuscinetti nell'aletta della cerniera.

72e69018-fca2-42d7-82fe-cfb621325b2f

Montaggio su telai di porte

Se la porta deve essere rimovibile è necessario fissare al telaio due cerniere dello stesso tipo.

Se non deve essere rimovibile, la porta deve essere montata con almeno una cerniera destra e almeno una cerniera sinistra.

4ab8bd66-2f7b-4f49-b481-1bd920baf9e0

Montaggio

  1. Posizionare la boccola del cuscinetto sull'aletta nella direzione di montaggio desiderata. Inserire quindi nella boccola del cuscinetto una vite con collare, come una vite a testa bombata con cava esagonale ISO 7380, per proteggere il collare della boccola da eventuali danni durante l'inserimento con il martello.
  2. Inserire la boccola del cuscinetto fino a quando rimane circa 1 mm tra il collare della boccola del cuscinetto
    e l'aletta della cerniera.
  3. Rimuovere la bava sulla boccola del cuscinetto con un coltello.
  4. Inserire la boccola del cuscinetto fino in fondo.
  5. Rimuovere la vite.
  6. Con il martello inserire un perno di riferimento conico nella boccola del cuscinetto.
  7. Posizionare la calotta di protezione sul lato opposto dell'aletta della cerniera.

Inserire le altre boccole dei cuscinetti secondo i punti da 1 a 5.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,15 €
più IVA 0,41 €
lordo 2,56 €
Peso: 0,016 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76169990
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 1137 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1138 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2290-1-GRGN 2290-2-GRGN 2290-3-GR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico