GN 22882 Ruote Rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide

Ruote GN 22882: Rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide
Original design RE.FF
Tipo di cuscinetto: K - Cuscinetto a sfere
Tipo: A - Ruota senza supporto

Descrizione del prodotto

Le ruote GN 22882 trovano impiego in ambienti industriali e pubblici, al chiuso, ad esempio per movimentare carrelli da trasporto.

Il rivestimento offre bassa forza di spinta ed elevata elasticità, oltre a una buona resistenza all’usura.

Il cuscinetto a sfere tipo K a bassa usura aumenta la durata in servizio; il montaggio sull'anello interno si può realizzare senza gioco assiale.

Specifiche

Rivestimento ruota
Poliuretano termoplastico (TPU)

  • Stampato a iniezione
  • Colore arancione
  • Durezza 55 Shore D

Corpo ruota
Plastica, poliammide (PA)


Temperatura di esercizio da -15 °C a +80 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 22882 Ruote, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di cuscinetto

GCuscinetto a frizione
KCuscinetto a sfere

Tipo

ARuota senza supporto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø ruota
b1b2

Cuscinetto tipo G


Cuscinetto tipo K
d2

Cuscinetto tipo G


Cuscinetto tipo K
Carico ergonomico
max raccomandato in N
Cuscinetto tipo G


Cuscinetto tipo K
Max
portata statica
in N
Max 
portata dinamica in N
Cuscinetto tipo G


Cuscinetto tipo K
8030394012812001300220012001300
10030444512817002000300017002000
12535444515823002500350023002500
150455960201228003000700035003500
200505960201232003600750045004500

Selezione e configurazione articolo

Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto


Tipo

Specifiche


Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto


Tipo

Adatto al tipo di pavimento

Il tipo di pavimento e gli eventuali ostacoli sono fattori che influenzano la quantità di forza necessaria per spostare il carrello, nonché la trasmissione delle vibrazioni e l'usura della ruota.
In base alle caratteristiche del pavimento, si applicano le linee guida per la scelta della ruota giusta:

  • Per pavimenti irregolari e in caso di ostacoli, le ruote dovrebbero avere un battistrada morbido e spesso e un grande diametro.
  • Per pavimenti lisci e carichi pesanti, le ruote devono avere un battistrada duro.

La tabella seguente mostra in forma semplificata il tipo di pavimento adatto a ciascuna ruota.

Mostra / Nascondi colonne
StandardMattonelleAsfaltoCemento composito,
calcestruzzo
Pavimenti non rivestitiGriglie e gratePavimenti con presenza di trucioliPavimenti con presenza di ostacoli
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,09
più IVA 0,78 €
lordo 4,87 €
ELESA Code: 451001
Descrizione: RE.FF-080-RBL
Peso: 0,110 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83022000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 3 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 735 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 1467 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 1468 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 22882-80-G-AGN 22882-80-K-AGN 22882-100-G-AGN 22882-100-K-AGN 22882-125-G-AGN 22882-125-K-AGN 22882-150-G-AGN 22882-150-K-AGN 22882-200-G-AGN 22882-200-K-A

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico