GN 22880 Ruote Rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide

Ruote GN 22880: Rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide
Original design RE.C6
Nascondi disegno tecnico
GN 22880 Ruote, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in poliammide disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di cuscinetto

GCuscinetto a frizione

Tipo

ARuota senza supporto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø ruota
b1b2d2Max
portata dinamica
in N
4018218400
5018228550
6024288700

Selezione e configurazione articolo

Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto

Tipo

Specifiche


Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto

Tipo

Adatto al tipo di pavimento

Il tipo di pavimento e gli eventuali ostacoli sono fattori che influenzano la quantità di forza necessaria per spostare il carrello, nonché la trasmissione delle vibrazioni e l'usura della ruota.
In base alle caratteristiche del pavimento, si applicano le linee guida per la scelta della ruota giusta:

  • Per pavimenti irregolari e in caso di ostacoli, le ruote dovrebbero avere un battistrada morbido e spesso e un grande diametro.
  • Per pavimenti lisci e carichi pesanti, le ruote devono avere un battistrada duro.

La tabella seguente mostra in forma semplificata il tipo di pavimento adatto a ciascuna ruota.

Mostra / Nascondi colonne
StandardMattonelleAsfaltoCemento composito,
calcestruzzo
Pavimenti non rivestitiGriglie e gratePavimenti con presenza di trucioliPavimenti con presenza di ostacoli
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,25
più IVA 0,43 €
lordo 2,68 €
ELESA Code: 452376
Descrizione: RE.C6-040-RBL
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83022000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 29 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 413 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 797 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 798 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 22880-40-G-AGN 22880-50-G-AGN 22880-60-G-A

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico