GN 22875 Ruote Rivestimento in gomma, corpo ruota in alluminio

Ruote GN 22875: Rivestimento in gomma, corpo ruota in alluminio
Original design RE.G2

Descrizione del prodotto

Le ruote GN 22875 trovano impiego in ambienti industriali e pubblici, al chiuso e all'aperto, ad esempio per movimentare carrelli di peso medio.

Il rivestimento è adatto a qualsiasi tipo di pavimento. È silenzioso e delicato sui pavimenti, supera agevolmente gli ostacoli e assorbe le vibrazioni.

La ridotta usura del cuscinetto a sfere aumenta la durata in servizio, il montaggio sull'anello interno si può realizzare senza gioco assiale.

Specifiche

Rivestimento ruota
Gomma naturale (NR)

  • Colore nero
  • Durezza 70 Shore A

Corpo ruota
Alluminio pressofuso


Temperatura di esercizio da -20 °C a +70 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 22875 Ruote, rivestimento in gomma, corpo ruota in alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di cuscinetto

KCuscinetto a sfere

Tipo

ARuota senza supporto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø ruota
b1b2d2Carico max
ergonomico raccomandato in N
Max
capacità di carico statico in N
Max 
capacità di carico dinamico in N
100404015180025001800
125505920230032002300
160505820300042003000
2005058203000100005000

Selezione e configurazione articolo

Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto

Tipo

Specifiche

Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto

Tipo

Adatto al tipo di pavimento

Il tipo di pavimento e gli eventuali ostacoli sono fattori che influenzano la quantità di forza necessaria per spostare il carrello, nonché la trasmissione delle vibrazioni e l'usura della ruota.
In base alle caratteristiche del pavimento, si applicano le linee guida per la scelta della ruota giusta:

  • Per pavimenti irregolari e in caso di ostacoli, le ruote dovrebbero avere un battistrada morbido e spesso e un grande diametro.
  • Per pavimenti lisci e carichi pesanti, le ruote devono avere un battistrada duro.

La tabella seguente mostra in forma semplificata il tipo di pavimento adatto a ciascuna ruota.

Mostra / Nascondi colonne
StandardMattonelleAsfaltoCemento composito,
calcestruzzo
Pavimenti non rivestitiGriglie e gratePavimenti con presenza di trucioliPavimenti con presenza di ostacoli
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,48
più IVA 4,08 €
lordo 25,56 €
ELESA Code: 452771
Descrizione: RE.G2-100-RSL
Peso: 0,440 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83022000
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
  • 9 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 45 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 81 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 82 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 22875-100-K-AGN 22875-125-K-AGN 22875-160-K-AGN 22875-200-K-A

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico