GN 174 Morsetti di sostegno a croce Plastica

Morsetti di sostegno a croce GN 174: Plastica
Original design
MSX-C

Descrizione del prodotto

I morsetti di sostegno a croce GN 174 collegano tubi e barre paralleli o perpendicolari fra loro. Le sezioni quadrate delle misure s1 e s2 si possono anche fissare con accoppiamento geometrico per prevenire la rotazione.

Sono realizzate in plastica; questo materiale le rende leggere, resistenti alla corrosione ed isolate elettricamente. Per ragioni di produzione, la disposizione delle viti potrebbe anche essere speculare. Le forze di serraggio richieste si ottengono serrando le viti con una coppia di 5 Nm.

Specifiche

Morsetto di collegamento a croce
Plastica, Poliammide (PA)

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +60 °C
  • Nero, finitura matt

Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali ISO 4032
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Accessorio

GN 480.1 Barre di collegamento / Tubi di collegamento (Acciaio INOX)
GN 480.1 Tubi di collegamento (Alluminio)

Nascondi disegno tecnico
GN 174 Morsetti di sostegno a croce, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d2
Foro alesato
kLunghezza lms1
Quadro
s2
Quadro
Resistenza allo sfilo
in N
Resistenza alla rotazione
in Nm
B 10B 10215217V 8V 89004,5
B 12B 12215217V 10V 1010005
B 14B 14215217V 12V 1211005,5

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
Foro alesato d1
Foro alesato d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,00 €
più IVA 0,38 €
lordo 2,38 €
ELESA Code: 440121
Descrizione: MSX.56-C-8-10
Peso: 0,024 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 182 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 5182 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 10182 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 10183 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 174-B10-B10GN 174-B12-B12GN 174-B14-B14

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico