GN 171 Basi per morsetti di collegamento flangiate Alluminio, versione divisa

Basi per morsetti di collegamento flangiate GN 171: Alluminio, versione divisa
d1 / s: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Il foro di fissaggio delle basi per morsetti di collegamento flangiate GN 171 non è sottoposto a lavorazione meccanica ed è progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Le versioni con quadro sono adatte anche per l'uso con sistemi di profilati.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

  • Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX AISI 304

  • Dadi esagonali DIN 985
    Acciaio INOX AISI 304
    Autobloccanti con anello in poliammide

RoHS

Accessorio

GN 911 Kit di serraggio
GN 990 Tubi di collegamento

Nascondi disegno tecnico
GN 171 Basi per morsetti di collegamento flangiate, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
s
Quadro
d2k
Lunghezza di
bloccaggio
l1l2l3l4tx1x2y1y2y3y4z
Posizioni
viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911 per
 z
l5
B 20V 207586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 25V 257586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 30V 307586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 40V 401191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 42-1191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 45V 451191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 48-1191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 50V 501191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 60V 6011100108,59718656141251001285265,590M10-80-

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Quadro s
N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero
Foro alesato d1
Quadro s
N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
28,32 €
più IVA 5,38 €
lordo 33,70 €
incluso supplemento per materiale: 0,71 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,344 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 8 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 9 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 171-B20-2-SWGN 171-B20-2-BLGN 171-V20-2-SWGN 171-V20-2-BLGN 171-B25-2-SWGN 171-B25-2-BLGN 171-V25-2-SWGN 171-V25-2-BLGN 171-B30-2-SWGN 171-B30-2-BLGN 171-V30-2-SWGN 171-V30-2-BLGN 171-B40-2-SWGN 171-B40-2-BLGN 171-V40-2-SWGN 171-V40-2-BLGN 171-B42-2-SWGN 171-B42-2-BLGN 171-B45-2-SWGN 171-B45-2-BLGN 171-V45-2-SWGN 171-V45-2-BLGN 171-B48-2-SWGN 171-B48-2-BLGN 171-B50-2-SWGN 171-B50-2-BLGN 171-V50-2-SWGN 171-V50-2-BLGN 171-B60-2-SWGN 171-B60-2-BLGN 171-V60-2-SWGN 171-V60-2-BL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico