GN 165.1 Basi di collegamento per attuatori lineari Alluminio, versione divisa

Basi di collegamento per attuatori lineari GN 165.1: Alluminio, versione divisa
d1 / s: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Le basi di collegamento per attuatori lineari GN 165.1 sono una variante delle basi per morsetti di collegamento. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare.

La vite in z consente di adattare il gioco dei fori di guida d1 /s o di bloccare i connettori dell’attuatore lineare dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 165.1 Basi di collegamento per attuatori lineari, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
s
Quadro
d2d3
Viti di
montaggio sulla 
chiave di guida
k
Lunghezza di
bloccaggio
l1l2tx1x2y1y2z
Posizioni
viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN  911 per
 z
l3
B 30V 306,5M 4586946775607560M8-3563 | 78
B 40V 4011M 5989870141159011990M10-6078 | 92
B 50V 5011M 6989870141159011990M10-6078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Quadro s
N° identificativo

Finitura
SW
Foro alesato d1
Quadro s
N° identificativo

Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
41,31
più IVA 7,85 €
lordo 49,16 €
incluso supplemento per materiale: 0,66 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,282 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 1 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 2 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico