GN 163.5 Basi per morsetti di collegamento Acciaio INOX

Basi per morsetti di collegamento GN 163.5: Acciaio INOX
Tipo: B - Con guarnizioni
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I fori di fissaggio delle basi per morsetti di collegamento GN 163.5 sono sottoposti a lavorazione meccanica e progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

Il bullone a testa tonda e il dado cieco in z riducono la sezione del foro di fissaggio. Il tipo B è provvisto di guarnizioni in corrispondenza delle viti.

Per un fissaggio senza attrezzi, il dado cieco può essere sostituito da un kit di serraggio GN 911.3 elencato in tabella come accessorio.

Specifiche

  • Acciaio INOX AISI CF-8
    Finitura matt da sabbiatura

  • Bullone a testa tonda DIN 603
    Acciaio INOX

  • Dadi ciechi DIN 917 / rondelle
    Acciaio INOX

  • Guarnizioni
    • Dischi di tenuta
      Plastica (poliacetale POM)
    • Anello distanziale
      Silicone, 40- 60 Shore A

RoHS

Accessorio

GN 911.3 Kit di serraggio
GN 990 Tubi di collegamento (Acciaio inox)

Nascondi disegno tecnico
GN 163.5 Basi per morsetti di collegamento in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza guarnizioni
BCon guarnizioni

N° identificativo

4Con dado cieco DIN 917
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
bd2d3k
Lunghezza di
bloccaggio
l1mtx1x2y1y2z
Posizione
vite
Accessorio
raccom. kit di serraggio
GN 911.3 per
 z
l2
B 30226,5375036356,560426042M 863 | 78
B 503010,7608548,56091057410574M 1078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Tipo


N° identificativo

Foro alesato d1
Tipo


N° identificativo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
49,43 €
più IVA 9,39 €
lordo 58,82 €
incluso supplemento per materiale: 1,41 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,265 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73072210
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 29 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 30 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 163.5-B30-A-4GN 163.5-B30-B-4GN 163.5-B50-A-4GN 163.5-B50-B-4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico