GN 163 Basi per morsetti di collegamento Alluminio

Basi per morsetti di collegamento GN 163: Alluminio
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

Descrizione del prodotto

Il foro di fissaggio delle basi per morsetti di collegamento GN 163 è sottoposto a lavorazione meccanica e progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

La vite a testa cilindrica in z riduce la sezione del foro di fissaggio.

Specifiche

  • Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
    Acciaio INOX AISI 304

  • Dadi esagonali DIN 985
    Acciaio INOX AISI 304
    Autobloccanti con anello in poliammide

RoHS

Accessorio

GN 990 Tubi di collegamento (Alluminio)

Su richiesta

  • Con fori in pollici
Nascondi disegno tecnico
GN 163 Basi per morsetti di collegamento, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con vite a testa cilindrica ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
k
Lunghezza di
bloccaggio
d2l1l2tx1x2y1y2z
Posizione
vite
B 20506,55240760426042M8-25
B 25506,55240760426042M8-25
B 30506,55240760426042M8-25
B 30708,568561090649064M10-35
B 32708,568561090649064M10-35
B 35708,568561090649064M10-35
B 40708,568561090649064M10-35
B 40851177,565141057410574M10-50
B 42851177,565141057410574M10-50
B 45851177,565141057410574M10-50
B 48851177,565141057410574M10-50
B 50851177,565141057410574M10-50
B 60100119280141258912589M10-50

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero
Foro alesato d1
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,11 €
più IVA 2,68 €
lordo 16,79 €
incluso supplemento per materiale: 0,40 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,190 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 189 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 190 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 163-B20-50-2-SWGN 163-B20-50-2-BLGN 163-B25-50-2-SWGN 163-B25-50-2-BLGN 163-B30-50-2-SWGN 163-B30-50-2-BLGN 163-B30-70-2-SWGN 163-B30-70-2-BLGN 163-B32-70-2-SWGN 163-B32-70-2-BLGN 163-B35-70-2-SWGN 163-B35-70-2-BLGN 163-B40-70-2-SWGN 163-B40-70-2-BLGN 163-B40-85-2-SWGN 163-B40-85-2-BLGN 163-B42-85-2-SWGN 163-B42-85-2-BLGN 163-B45-85-2-SWGN 163-B45-85-2-BLGN 163-B48-85-2-SWGN 163-B48-85-2-BLGN 163-B50-85-2-SWGN 163-B50-85-2-BLGN 163-B60-100-2-SWGN 163-B60-100-2-BL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico