GN 146 Morsetti di collegamento flangiati Alluminio, con 4 fori

Morsetti di collegamento flangiati GN 146: Alluminio, con 4 fori
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Descrizione del prodotto

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento flangiati GN 146 è sottoposto a lavorazione meccanica e progettato per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.

La vite a testa cilindrica in z riduce la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, la vite a testa cilindrica può essere sostituita da un kit di serraggio GN 911 elencato in tabella come accessorio.

Specifiche

Morsetto di collegamento
Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

GN 911 Kit di serraggio
GN 990 Tubi di collegamento (Alluminio)

Nascondi disegno tecnico
GN 146 Morsetti di collegamento flangiati, alluminio, con 4 fori disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con vite a testa cilindrica ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
k
Lunghezza di
bloccaggio
d2l1l2mtx1x2y1y2z
Posizioni
viti
Accessorio
raccom. kit di serraggio GN 911
per
 z
l3
B 20406,5624030752357053M8-25-
B 25406,5624030752357053M8-2563 | 78
B 30406,5624030752357053M8-2563 | 78
B 30568,583564210785210882M10-35-
B 32568,583564210785210882M10-35-
B 35568,583564210785210882M10-3592
B 40568,583564210785210882M10-3578 | 92
B 40651195655014926212898M10-50-
B 42651195655014926212898M10-50-
B 45651195655014926212898M10-5078 | 92
B 48651195655014926212898M10-5078 | 92
B 50651195655014926212898M10-5078 | 92
B 50801111280601411074154118M10-50-
B 60801111280601411074154118M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero
Foro alesato d1
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Finitura
Finitura liscia
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,11 €
più IVA 2,68 €
lordo 16,79 €
incluso supplemento per materiale: 0,40 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,194 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
  • 105 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 106 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 146-B20-40-2-SWGN 146-B20-40-2-BLGN 146-B25-40-2-SWGN 146-B25-40-2-BLGN 146-B30-40-2-SWGN 146-B30-40-2-BLGN 146-B30-56-2-SWGN 146-B30-56-2-BLGN 146-B32-56-2-SWGN 146-B32-56-2-BLGN 146-B35-56-2-SWGN 146-B35-56-2-BLGN 146-B40-56-2-SWGN 146-B40-56-2-BLGN 146-B40-65-2-SWGN 146-B40-65-2-BLGN 146-B42-65-2-SWGN 146-B42-65-2-BLGN 146-B45-65-2-SWGN 146-B45-65-2-BLGN 146-B48-65-2-SWGN 146-B48-65-2-BLGN 146-B50-65-2-SWGN 146-B50-65-2-BLGN 146-B50-80-2-SWGN 146-B50-80-2-BLGN 146-B60-80-2-SWGN 146-B60-80-2-BL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico