GN 1426 Guide telescopiche Acciaio, a estrazione totale sui due lati, capacità di carico fino a 1380 N

Guide telescopiche GN 1426: Acciaio, a estrazione totale sui due lati, capacità di carico fino a 1380 N

Descrizione del prodotto

Le guide telescopiche GN 1426 sono installate verticalmente e a coppie. Grazie alla struttura speciale, la corsa raggiunge il 100% circa della lunghezza nominale l1 su entrambi i lati (estrazione completa sui due lati). In questo modo è possibile realizzare applicazioni come il carico bilaterale di un cassetto. Gli arresti in gomma del tipo B smorzano l'impatto della guida nelle posizioni finali anteriori. Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di fissaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida
Acciaio, Zinc platedZB


Cuscinetti
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia a sfere
Acciaio, zincato


Arresto in gomma
Plastica


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

  • Altre lunghezze e distanze tra i fori
  • Altre opzioni di fissaggio
  • Altre superfici
  • Con staffa di supporto
Nascondi disegno tecnico
GN 1426 Guide telescopiche, acciaio, a estrazione totale sui due lati, capacità di carico fino a 1380 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon arresto in gomma

N° identificativo

2Montaggio con fori svasati
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +4 / -4
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
500503988,51140760
6006071192,51190790
7007111396,51310870
8008151600,51380920

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura

Fori di montaggio - guida esterna

f6e10326-99bc-40aa-9a29-0cd6588846ac
Mostra / Nascondi colonne
l1a1a2
50064192
60080240
70096288
800112336

Fori di montaggio - guida interna

969a9eec-d122-4e7c-b8b5-fffeb3830dae
Mostra / Nascondi colonne
l1i1i2
50064192
60080240
70096288
800112336

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante è necessario utilizzare tutti i fori svasati disponibili nella guida esterna e nella guida interna. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Designazione - standard
Vite a testa svasata, Phillips DIN 965
Vite a testa svasata, Phillips DIN 7997

Guida esterna
M 5
Misura 5

Guida interna
M 4
Misura 4 / 4,5

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

248bf1bb-4ab4-47b4-9941-9fa07db81d43

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
150,41 €
più IVA 28,58 €
lordo 178,99 €
Peso: 2,800 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200
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
  • 52 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 53 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1426-500-B-2-ZBGN 1426-600-B-2-ZBGN 1426-700-B-2-ZBGN 1426-800-B-2-ZB

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico