GN 1418 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo "Push to Open", capacità di carico fino a 430 N

Guide telescopiche GN 1418: a estrazione totale con meccanismo "Push to Open", capacità di carico fino a 430 N

Descrizione del prodotto

Le guide telescopiche GN 1418 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 100 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione totale). Gli arresti in gomma del tipo F smorzano l'impatto della guida nelle posizioni finali. Questa caratteristica riduce al minimo la rumorosità e aumenta la durata. Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

  • Profilo guida
    Acciaio, Zincato, passivato bluZB

  • Cuscinetti
    Acciaio per cuscinetti volventi, temprato

  • Gabbia a sfere, guida esterna
    Plastica

  • Gabbia a sfere, guida interna
    Acciaio, zincato

  • Arresto in gomma e funzione di separazione
    Plastica / Elastomero

  • Meccanismo Push to Open
    Acciaio / plastica

  • Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C

RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze e distanze tra i fori

  • Altre opzioni di fissaggio
  • Altre superfici
Nascondi disegno tecnico
GN 1418 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo "Push to Open", capacità di carico fino a 430 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FCon arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore, funzione di separazione

N° identificativo

1Montaggio con fori passanti
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +3 / -3
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
350350700380290
400400800430340
450450900430340
5005001000380290
5505501100330240
6006001200300200
6506501300300200

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura

Fori di montaggio - guida esterna

62eb97b8-f912-4eb2-a252-7edcb0362bf4
Mostra / Nascondi colonne
l1a7a8a9a10
350195211--
400195211--
450259275--
500291307--
550355371--
600387403451467
650419435483499

Fori di montaggio - guida interna

f81422c5-90cf-4902-8913-a5b41359eb0a
Mostra / Nascondi colonne
l1i4i5i6i7i8
350125141150,5269278,5
400189205214,5301310,5
450189205214,5333342,5
500189205214,5365374,5
550189205214,5397406,5
600253269278,5493502,5
650253269278,5525534,5

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante, è necessario utilizzare tutti i fori passanti con diametro (Ø) 4,5 presenti nella guida esterna e nella guida interna. In alternativa, la guida esterna è dotata di fori con diametro (Ø) 6,3 per le viti Euro. I fori allungati Ø 4,5 x 4,8 vengono parimenti utilizzati per il fissaggio e, se necessario, facilitano la regolazione durante il montaggio. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Denominazione - standard
Vite a testa tonda
con esagono incassato ISO 7380
Vite a testa tronco-conica,
Phillips ISO 7045
Vite autofilettante a testa tronco-conica,
Phillips ISO 7049

Guida esterna

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Guida interna

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Meccanismo "Push to Open"

9c6e55e0-92ef-4fb3-ad29-c7133f34ed29

Le guide telescopiche GN 1418 sono dotate di un meccanismo "push to open" o "touch to open". Oltre alla facilità di apertura, il sistema consente di utilizzare cassetti senza maniglie sul lato frontale. L'aspetto estetico è curato e di alto livello.

I cassetti vengono azionati spingendo la parte anteriore del ripiano estraibile o del cassetto. La forza necessaria per attivare il meccanismo di apertura è di circa 40 N per coppia di guide. La guida interna si estende di circa 4,5 mm in posizione di base e può essere spinta fino a un massimo di 8 mm in direzione di chiusura. Tenere conto di questo aspetto durante la progettazione per evitare collisioni. Il punto di pressione o di rilascio viene raggiunto a circa 3 mm; dopo il rilascio, il cassetto scorre delicatamente nella direzione di apertura fino a circa 42 mm.

La stessa forza deve essere superata alla chiusura del cassetto. Sugli ultimi 42 mm, la velocità del cassetto si riduce a un massimo di 0,15 m/s.

In condizione di chiusura, la guida viene trattenuta dal meccanismo di apertura come una sorta di bloccaggio.

bd904328-719a-44e0-b49c-eecb45a7cfd4

Funzione di separazione

cc537611-02b2-44de-b8c7-893c9e61d2ae

Il tipo F dispone inoltre di una funzione che consente di separare completamente tra loro le guide di estrazione nella zona della guida centrale e interna. Questa caratteristica facilita il montaggio e consente di rimuovere rapidamente la parte estraibile, ad esempio quando si eseguono frequenti interventi di manutenzione sui componenti situati dietro alla guida.

La guida telescopica può essere separata in modo rapido e semplice in posizione estratta attivando la leva di sblocco, in modo che da poter rimuovere la guida interna dalla parte anteriore.

Per rimontare le guide, le gabbie a sfere devono essere spostate nella posizione finale anteriore. Successivamente la guida interna viene inserita fino all'arresto posteriore, dove si blocca automaticamente in posizione.

La protezione del meccanismo di sblocco impedisce il distacco accidentale della guida.

67452597-5c63-4088-92a5-98666af34512

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

248bf1bb-4ab4-47b4-9941-9fa07db81d43

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
28,90 €
più IVA 5,49 €
lordo 34,39 €
Peso: 1,065 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200
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
  • 122 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 123 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1418-350-F-1-ZBGN 1418-400-F-1-ZBGN 1418-450-F-1-ZBGN 1418-500-F-1-ZBGN 1418-550-F-1-ZBGN 1418-600-F-1-ZBGN 1418-650-F-1-ZB

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico