GN 1412 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico, capacità di carico fino a 430 N

Guide telescopiche GN 1412: a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico, capacità di carico fino a 430 N

Descrizione del prodotto

Le guide telescopiche GN 1412 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 100 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione totale). Gli arresti in gomma del tipo F smorzano l'impatto della guida nelle posizioni finali. Questa caratteristica riduce al minimo la rumorosità e aumenta la durata. Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida
Acciaio, Zincato, passivato bluZBZB


Cuscinetti
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia a sfere, guida esterna
Plastica


Gabbia a sfere, guida interna
Acciaio, zincato


Arresto in gomma e funzione di separazione
Plastica / Elastomero


Meccanismo di rientro automatico
Acciaio zincato/plastica


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze e distanze tra i fori
Altre opzioni di fissaggio
Altre superfici

Nascondi disegno tecnico
GN 1412 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico, capacità di carico fino a 430 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FCon arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore, funzione di separazione

N° identificativo

1Montaggio con fori passanti
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +3 / -3
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
300300600330240
350350700380290
400400800430340
450450900430340
5005001000380290
5505501100330240
6006001200320240
6506501300300220
7007001400300220

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB
Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB

Fori di montaggio - guida esterna

Disegno fori di montaggio guida esterna GN 1412
Mostra / Nascondi colonne
l1a8a9a10a11a12a13
300-195207,75227--
350-227239,75259--
400259291303,75323--
450259323335,75---
500259323335,75-387399,75
550259323335,75387451463,75
600259355367,75387483495,75
650259355367,75451515527,75
700259355367,75515579591,75

Fori di montaggio - guida interna

Disegno fori di montaggio guida interna GN 1412
Mostra / Nascondi colonne
l1i4i5i6i7i8
300230,5246,5262,5--
350150,5166,5182,5292,5308,5
400170,5186,5202,5341,5357,5
450195,5211,5227,5391,5407,5
500220,5236,5252,5441,5457,5
550250,5266,5282,5492,5508,5
600260,5276,5292,5541,5557,5
650260,5276,5292,5602,5618,5
700260,5276,5292,5652,5668,5

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante, è necessario utilizzare tutti i fori passanti nella guida esterna con diametro (Ø) di 4,2 e nella guida interna con diametro (Ø) di 4,5. In alternativa, la guida esterna è dotata di fori con diametro (Ø) 6,3 per le viti Euro. I fori allungati Ø 4,5 x 3,8 nella guida esterna e Ø 4,5 x 4,8 nella guida interna vengono parimenti utilizzati per il fissaggio e, se necessario, facilitano la regolazione durante il montaggio. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Denominazione - standard
Vite a testa tonda
con esagono incassato ISO 7380
Vite a testa tronco-conica,
Phillips ISO 7045
Vite autofilettante a testa tronco-conica,
Phillips ISO 7049

Guida esterna

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Guida interna

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Meccanismo di rientro automatico

Disegno meccanismo di rientro automatico GN 1412

Le guide telescopiche GN 1412 sono dotate di un meccanismo di rientro automatico integrato che migliora notevolmente il comfort d'impiego quando si chiudono gli elementi estraibili.

Le guide rientrano automaticamente e rimangono nella posizione finale posteriore grazie a un meccanismo di rientro sugli ultimi 30 mm di corsa con una forza di circa 25 newton per ogni coppia di guide.

In questa variante, la forza di rientro fa le veci di un dispositivo di bloccaggio che si manifesta con una leggera limitazione all'apertura dell'elemento estraibile.

Disegno meccanismo di rientro automatico 2 GN 1412

Funzione di separazione

Disegno funzione di separazione GN 1412

Il tipo F dispone inoltre di una funzione che consente di separare completamente tra loro le guide di estrazione nella zona della guida centrale e interna. Questa caratteristica facilita il montaggio e consente di rimuovere rapidamente la parte estraibile, ad esempio quando si eseguono frequenti interventi di manutenzione sui componenti situati dietro alla guida.

La guida telescopica può essere separata in modo rapido e semplice in posizione estratta attivando la leva di sblocco, in modo che da poter rimuovere la guida interna dalla parte anteriore.

Per rimontare le guide, le gabbie a sfere devono essere spostate nella posizione finale anteriore. Successivamente la guida interna viene inserita fino all'arresto posteriore, dove si blocca automaticamente in posizione.

La protezione del meccanismo di sblocco impedisce il distacco accidentale della guida.

Disegno funzione di separazione 2 GN 1412

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

Drawing Load capacity telescopic slides

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
25,74
più IVA 4,89 €
lordo 30,63 €
Peso: 0,880 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200
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
  • 46 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 61 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 62 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.