GN 1404 Guide telescopiche Acciaio, a estrazione parziale, capacità di carico fino a 780 N

Guide telescopiche GN 1404: Acciaio, a estrazione parziale, capacità di carico fino a 780 N

Descrizione del prodotto

Le guide telescopiche GN 1404 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 75 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione parziale). Gli arresti in gomma del tipo E smorzano l'impatto della guida in entrambe le posizioni finali e assumono la funzione di bloccaggio nella posizione finale posteriore. Questa caratteristica si manifesta con una leggera resistenza all'apertura e alla chiusura. Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili senza fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida
Acciaio, Zinc platedZB


Cuscinetti
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia a sfere
Acciaio, zincato


Arresto in gomma
Plastica


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

  • Altre lunghezze e distanze tra i fori
  • Altre opzioni di fissaggio
  • Con arresto in gomma (senza dispositivo di bloccaggio)
  • Altre superfici
  • Con staffa di supporto
  • Con rientro ammortizzato, esterno
Nascondi disegno tecnico
GN 1404 Guide telescopiche, acciaio, a estrazione parziale, capacità di carico fino a 780 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore

N° identificativo

3Montaggio con fori passanti sulla guida esterna e fori svasati sulla guida interna
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +2 / -2
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
300205490780600
350239574630490
400289674540420
450339774460360
500373858540420
6004571042560430
7005411226560430

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura

Fori di montaggio - guida esterna

d0b8bc4e-ba5c-4190-a376-aff5007ab146
Mostra / Nascondi colonne
l1a2a3a4a5a6
300135199231--
350135231263--
400135295327--
450135327359--
500167295327391423
600167359391487519
700199391423583615

Fori di montaggio - guida interna

0990f4ea-b918-426d-a1be-2df460521a98
Mostra / Nascondi colonne
l1i2i3i4
30072136168
350104168200
400104200264
450104200296
500136232328
600168296424
700168328520

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante, è necessario utilizzare tutti i fori passanti e/o i fori svasati disponibili nella guida esterna e nella guida interna. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Designazione - standard
Vite a testa svasata, Phillips DIN 965
Vite a testa svasata, Phillips DIN 7997

Guida esterna
M 5
Misura 5

Guida interna
M 5
Misura 4,5

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

248bf1bb-4ab4-47b4-9941-9fa07db81d43

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
26,84 €
più IVA 5,10 €
lordo 31,94 €
Peso: 0,900 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200
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
  • 7 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 8 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 1404-300-E-3-ZBGN 1404-350-E-3-ZBGN 1404-400-E-3-ZBGN 1404-450-E-3-ZBGN 1404-500-E-3-ZBGN 1404-600-E-3-ZBGN 1404-700-E-3-ZB

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico