GN 135.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari Alluminio, assemblaggio di più parti, dimensioni foro diseguale d1 / s1 e d2 / s2

Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 135.1: Alluminio, assemblaggio di più parti, dimensioni foro diseguale d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub> e d<sub>2</sub> / s<sub>2</sub>
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
d1 / s1: B - Foro alesato
d2 / s2: B - Foro alesato

Descrizione del prodotto

I morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 135.1 sono una variante dei morsetti di collegamento a croce. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare.

I fori di montaggio d3 per la chiave di guida si trovano sempre nel foro alesato d1 o nel quadro s1 nel sistema monoasse. Le bussole di centraggio nel foro passante eliminano il gioco assiale. La larghezza del quadro s1 è adattata dal punto di vista dimensionale al gioco degli attuatori lineari quadri.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 135.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio, assemblaggio di più parti, dimensioni foro diseguale disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 4 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
s1
Quadro
d2
Foro alesato
s2
Quadro
d3
Viti di
montaggio sulla
 chiave di guida
k1
Lunghezza di
bloccaggio
k2
Lunghezza di
bloccaggio
l1l2l3mz1
Posizioni
viti
z2
Posizioni
viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio GN 911
per
 z1
l4
Accessory
Recom. hand lever GN 911
for
 z1
x4


per
 z2
l4
B 30V 30B 40V 40M 46076120799855M8-50M10-556363787892
B 30V 30B 50V 50M 56076120799855M8-50M10-556363787892
B 40V 40B 50V 50M 66076120799855M8-50M10-557878787892

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Quadro s1
Foro alesato d2
Quadro s2
N° identificativo

Finitura
SW
Foro alesato d1
Quadro s1
Foro alesato d2
Quadro s2
N° identificativo

Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
75,12
più IVA 14,27 €
lordo 89,39 €
incluso supplemento per materiale: 1,88 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,869 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 1 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 11 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 12 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico