Descrizione del prodotto
I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento a croce GN 135 sono progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462.
Le versioni con quadro sono adatte anche per l'uso con sistemi di profilati.
I fori e i quadri sono disposti in modo da consentire l'adattamento tra diverse sezioni del tubo.
Le viti a testa cilindrica in z1 / z2 riducono la sezione del foro di fissaggio.
Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.
Specifiche
- Alluminio
- Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSW
- Finitura liscia, Sabbiato, mattBL

- Rivestimento con polveri
- Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304
- Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide
RoHS
Accessorio
GN 911 Kit di serraggio
GN 990 Tubi di collegamento (Alluminio)
Su richiesta
altre combinazioni di fori alesati e quadri d1 / s1 e d2 / s2