GN 132.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari per sistema monoasse, alluminio

Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 132.1: per sistema monoasse, alluminio
d1: B - Foro alesato
Finitura: S - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

I morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 132.1 sono una variante dei morsetti di collegamento a croce. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati G sono provvisti di bussole di scorrimento.

Le viti in z consentono di adattare il gioco dei fori di guida d1 / d2 o di bloccare i morsetti di collegamento per attuatori lineari dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    nero, RAL 9005, finitura testurizzataSS

Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 132.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1 - d2
Sistema monoasse
senza
bussola di scorrimento


con
bussola di scorrimento
k
Lunghezza di
bloccaggio
d3
Viti di
montaggio sulla
 chiave di guida
l1l2mz
Posizioni
viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911 per
 z
l3
B30 - B30G30 - B3040M 4974033M8-2563 | 78
B30 - B30G30 - B3056M 41255645M10-35-
B40 - B40G40 - B4056M 51255645M10-3578 | 92
B40 - B40G40 - B4065M 51436553M10-50-
B50 - B50G50 - B5065M 61436553M10-5078 | 92
B60 - B60G60 - B6080M 81698065M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

d1 - d2
d1 - d2
k
N° identificativo

Finitura
S
d1 - d2
d1 - d2
k
N° identificativo

Finitura
S

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
31,62
più IVA 6,01 €
lordo 37,63 €
incluso supplemento per materiale: 0,43 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,155 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 31 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 32 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico