GN 129.2 Cerniere Acciaio INOX, in tre parti

Cerniere GN 129.2: Acciaio INOX, in tre parti
Materiale: NI - Acciaio INOX
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le cerniere GN 129.2 vengono utilizzate per porte a filo con il telaio sul lato esterno. Una volta assemblate, non possono essere rimosse.

Grazie al fissaggio dall'interno sono particolarmente adatte a porte e sportelli che, come precauzione antiscasso, non devono essere smontabili dall'esterno.

Specifiche

Alette cerniera

  • Acciaio INOX AISI 303NI
  • Acciaio INOX AISI 316A4

Perno cerniera / rondella

  • Acciaio INOX AISI 303 per NI
  • Acciaio INOX AISI 316L per A4

Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX


Rondella dentata DIN 6797 per fissaggio viti
Acciaio INOX


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 129.2 Cerniere, acciaio INOX, in tre parti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

CMontaggio dal lato posteriore
Mostra / Nascondi colonne
l1l2bd1d2
Perno
h1h2l3l4
max.
l5l6
max.
l7m1m2st
454013M 661313,5186115103028,2129
505118M 8818182681481429351611

Selezione e configurazione articolo

l1
l2
Tipo

Materiale


Specifiche

l1
l2
Tipo

Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
23,09 €
più IVA 4,39 €
lordo 27,48 €
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
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
  • 322 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 323 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 129.2-45-40-C-NIGN 129.2-45-40-C-A4GN 129.2-50-51-C-NIGN 129.2-50-51-C-A4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico